נורון
פלס לייזר אופקי מסתובב PR 4-22


פלס לייזר מסתובב קשיח ועמיד לעבודות חוץ, לפילוס אופקי (פלטפורמת סוללות Nuron)
- דיוק: ±1.5 מ"מ 30 מטר
- סיווג לייזר: < 4.85 mW, 620-690 ננומטר, סיווג 2 (EN 60825), סוג II(FDA CFR 21 art. 1040)
- טווח פילוס עצמי בטמפרטורת החדר: ±5(±8.7%) °
בחר אפשרות
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך
מחיר לאחר הנחה
החל מ- 7,200.00 ILS
מפרט טכני
דיוק
±1.5 מ"מ 30 מטר
סיווג לייזר
< 4.85 mW, 620-690 ננומטר, סיווג 2 (EN 60825), סוג II(FDA CFR 21 art. 1040)
טווח פילוס עצמי בטמפרטורת החדר
±5(±8.7%) °
מהירות סיבוב
600 סל"ד
סיווג הגנת IP
IP 66 (EN 60529) - תא הסוללה לא נכלל
טווח טמפרטורות עבודה
-20 - 50 צלזיוס
זמן פעולה מקסימלי
35 שעות
מסמכים
pdf הוראות הפעלה PR 4-22 (01), ערבית, בולגרית, cn, צ׳כית, דנית, גרמנית, יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פינית, צרפתית, עברית, קרואטית, הונגרית, איטלקית, יפנית, קזחית, קוריאנית, ליטאית, לטבית, הולנדית, נורווגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, סלובקית, סלובנית, שוודית, טורקית, אוקראינית, סינית, סרבית [ 14.3 MB ]
pdf הוראות הפעלה PRA 4 (01), ערבית, בולגרית, cn, צ׳כית, דנית, גרמנית, יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פינית, צרפתית, עברית, קרואטית, הונגרית, איטלקית, יפנית, קזחית, קוריאנית, ליטאית, לטבית, הולנדית, נורווגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, סלובקית, סלובנית, שוודית, טורקית, אוקראינית, סינית, סרבית [ 4.4 MB ]
pdf הוראות הפעלה C 4-22 (02) (02), ערבית, בולגרית, cn, צ׳כית, דנית, גרמנית, יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פינית, צרפתית, עברית, קרואטית, הונגרית, איטלקית, יפנית, קזחית, קוריאנית, ליטאית, לטבית, הולנדית, נורווגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, סלובקית, סלובנית, שוודית, טורקית, אוקראינית, סינית, סרבית [ 4 MB ]
pdf הוראות הפעלה Hilti Li-Ion, ערבית, בולגרית, cn, צ׳כית, דנית, גרמנית, יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פינית, צרפתית, עברית, קרואטית, הונגרית, איטלקית, יפנית, קזחית, קוריאנית, ליטאית, לטבית, הולנדית, נורווגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, סלובקית, סלובנית, שוודית, טורקית, אוקראינית, סינית, סרבית [ 2.6 MB ]
pdf הוראות הפעלה Hilti Li-Ion, ערבית, בולגרית, cn, צ׳כית, דנית, גרמנית, יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פינית, צרפתית, עברית, קרואטית, הונגרית, איטלקית, יפנית, קזחית, קוריאנית, ליטאית, לטבית, הולנדית, נורווגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, סלובקית, סלובנית, שוודית, טורקית, אוקראינית, סינית, סרבית [ 2.7 MB ]
תכונות ושימושים
תכונות
- קל לשימוש – הפעלה בכפתור אחד המאפשרת תפעול על ידי אדם אחד, כעת בטווח מוגדל של עד 800 מטר (קוטר)
- זיהוי מהיר ואמין – לוכד קרן PRA 4 אוניברסלי כלול עם תצוגת סטייה דיגיטלית וחלון קליטה גדול של 13 ס"מ מספק זיהוי מהיר ואמין לאורך כל טווח העבודה
- עמידות גבוהה לנפילות ולתנאי שטח קשים – ליבת אלומיניום חדשה, בולמי זעזועים פנימיים, ראש וידיות סופגי פגיעה ודירוג אטימות IP66 לשמירה על דיוק הלייזר גם באתרי עבודה מאתגרים
- פונקציות חכמות עם Nuron – מעקב חכם אחר ציוד, חיווי מצב סוללה ופלטפורמת סוללה אחידה מסייעים לייעל את צי הכלים ולהפחית עלויות
- מצב Strobe-shield – טכנולוגיה משולבת המגנה מפני זיהוי שגוי כתוצאה מתאורה, נורות LED והשתקפויות מזכוכית או מתכת, לשיפור העקביות והפרודוקטיביות באתר העבודה
שימושים
- פילוס אופקי במהלך עבודות עפר וחפירה
- פילוס טפסות ויציקות בטון
- העברת ובדיקת מפלסי ייחוס
For approval or certificate information, please see individual items.
מוצרים קשורים
נורון

סוללת 22V Li-ion רב-תכליתית עם איזון אופטימלי של משקל, הספק וזמן פעולה לשימוש עם כלי עבודה חשמליים של Nuron