נורון
PR 40-22 פלס לייזר מסתובב בשיפוע בודד
מספר מוצר: 2466572
פלס לייזר מסתובב קשיח ועמיד לעבודות חוץ, עם פונקציות אוטומטיות לפילוס, יישור, יצירת שיפועים ויישור ב-90° (פלטפורמת Nuron)
- דיוק: ±1.5 מ"מ 30 מטר
- סיווג לייזר: < 4.85 mW, 620-690 ננומטר, סיווג 2 (EN 60825), סוג II(FDA CFR 21 art. 1040)
- טווח פילוס עצמי בטמפרטורת החדר: ±5(± 8.7%) °
בחר אפשרות
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
מחיר לאחר הנחה
8,300.00 ILS
8,300.00 ILS
/
1









