נורון
PR 40-22 פלס לייזר מסתובב בשיפוע בודד
מספר מוצר: 2399578 #2399578






פלס לייזר מסתובב קשיח ועמיד לעבודות חוץ, עם פונקציות אוטומטיות לפילוס, יישור, יצירת שיפועים ויישור ב-90° (פלטפורמת Nuron)
- דיוק: ±1.5 מ"מ 30 מטר
- סיווג לייזר: < 4.85 mW, 620-690 ננומטר, סיווג 2 (EN 60825), סוג II(FDA CFR 21 art. 1040)
- טווח פילוס עצמי בטמפרטורת החדר: ±5(± 8.7%) °
בחר אפשרות
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך
מחיר לאחר הנחה
10,241.00 ILS
10,241.00 ILS
/
1
מפרט טכני
דיוק
±1.5 מ"מ 30 מטר
סיווג לייזר
< 4.85 mW, 620-690 ננומטר, סיווג 2 (EN 60825), סוג II(FDA CFR 21 art. 1040)
טווח פילוס עצמי בטמפרטורת החדר
±5(± 8.7%) °
מהירות סיבוב
300, 600, 1000 סל"ד
סיווג הגנת IP
IP 66 (EN 60529) - תא הסוללה לא נכלל
טווח טמפרטורות עבודה
-20 - 50 צלזיוס
זמן פעולה מקסימלי
35 שעות
מסמכים
pdf הוראות הפעלה PR 40-22 01, ערבית, בולגרית, cn, צ׳כית, דנית, גרמנית, יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פינית, צרפתית, עברית, קרואטית, הונגרית, איטלקית, יפנית, קזחית, קוריאנית, ליטאית, לטבית, הולנדית, נורווגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, סלובקית, סלובנית, שוודית, טורקית, אוקראינית, סינית, סרבית [ 9.5 MB ]
pdf הוראות הפעלה PRA 400 01, ערבית, בולגרית, cn, צ׳כית, דנית, גרמנית, יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פינית, צרפתית, עברית, קרואטית, הונגרית, איטלקית, יפנית, קזחית, קוריאנית, ליטאית, לטבית, הולנדית, נורווגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, סלובקית, סלובנית, שוודית, טורקית, אוקראינית, סינית, סרבית [ 5.9 MB ]
pdf הוראות הפעלה Quick Guide PR 40-22, ערבית, בולגרית, cn, צ׳כית, דנית, גרמנית, יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פינית, צרפתית, עברית, קרואטית, הונגרית, איטלקית, יפנית, קזחית, קוריאנית, ליטאית, לטבית, מלאית, הולנדית, נורווגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, סרדינית, סלובקית, סלובנית, שוודית, תאית, טורקית, אוקראינית, וייטנאמית, סינית, סרבית [ 1.5 MB ]
תכונות ושימושים
תכונות
- קל לשימוש – הפעלה בלחיצה אחת המאפשרת תפעול על ידי אדם אחד, והגדרת פונקציות אוטומטיות בטווח של 300 מטר (קוטר)
- שלט/לוכד קרן 2‑ב‑1 – ה‑PRA 400 האוניברסלי מזהה קרני לייזר מסתובב לטווח של עד 800 מטר, מציג ערכי סטייה דיגיטליים ושולט בפונקציות האוטומטיות של פלס הלייזר המסתובב שלך, לביצוע עבודות פריסה מתקדמות בפנים מבנה
- תהליכי עבודה מהירים יותר – יישור אנכי אוטומטי, הזנת שיפוע דיגיטלית ופונקציית בדיקת שיפוע מסייעים לפשט ולהאיץ עבודות פריסה וסימון
- עמידות גבוהה לנפילות ולתנאי שטח קשים – ליבת אלומיניום חדשה, בולמי זעזועים פנימיים, ראש וידיות סופגי פגיעה ודירוג אטימות IP66 לשמירה על דיוק הלייזר גם באתרי עבודה מאתגרים
- פונקציות חכמות עם Nuron – מעקב חכם אחר ציוד, חיווי מצב סוללה ופלטפורמת סוללה אחידה מסייעים לייעל את צי הכלים ולהפחית עלויות
שימושים
- פילוס אופקי – לטפסנות, יציקות בטון, עבודות חפירה והעברת מפלסים
- יישור אנכי – העברת צנרת בניין, יישור עמודים, חזיתות, עבודות טיפוס בגובה וכיו"ב
- שיפוע/פילוס עבור עבודות עפר לרמפות, חניונים וצנרת
- יצירת זוויות ישרות (90 מעלות) לעבודות טפסנות
מוצרים קשורים
נורון

סוללת 22V Li-ion רב-תכליתית עם איזון אופטימלי של משקל, הספק וזמן פעולה לשימוש עם כלי עבודה חשמליים של Nuron
נורון

סוללת Li-ion 22V קומפקטית וקלה למשימות בעומסים קלים באמצעות כלי עבודה חשמליים של Nuron

