חדש
בורג עוגן HUS4-C
מספר מוצר: 2435862
עבור חיבור לבטון ולבלוקים (פלדת פחמן) - עוגן בורג ראש שקוע נגדי בעל ביצועים גבוהים
- חומר, קורוזיה: פלדת פחמן, מצופה אבץ
- תצורת ראש: שקוע
- גודל ביט: T45
בחר אפשרות
גודל עוגן
- 8 mm
- 10 mm
אורך עוגן
- 55 מ"מ
- 70 מ"מ
- 75 מ"מ
- 85 מ"מ
- 90 מ"מ
- 100 מ"מ
- 110 מ"מ
- 120 מ"מ
- 160 מ"מ
- 175 מ"מ
כמות בחבילה
- 25
- 50
כמות
סך הכל יחידות
50
מחיר לאחר הנחה
284.85 ILS
5.70 ILS
/
1






