חדש

בורג עוגן HUS4-C

מספר מוצר: 2435813

עבור חיבור לבטון ולבלוקים (פלדת פחמן) - עוגן בורג ראש שקוע נגדי בעל ביצועים גבוהים

  • חומר, קורוזיה: פלדת פחמן, מצופה אבץ
  • תצורת ראש: שקוע
  • גודל ביט: T50

בחר אפשרות

גודל עוגן
  • 8 mm
  • 10 mm
אורך עוגן
  • 55 מ"מ
  • 70 מ"מ
  • 75 מ"מ
  • 85 מ"מ
  • 90 מ"מ
  • 100 מ"מ
  • 110 מ"מ
  • 120 מ"מ
  • 160 מ"מ
  • 175 מ"מ
כמות בחבילה
  • 25
  • 50
מוצר
כמות
סך הכל יחידות
50
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך

התחבר לחשבון או צור חשבון חדש על מנת לראות את מחיר הלקוח שלך

מחיר לאחר הנחה
313.33 ILS
6.27 ILS
/
1