מוט הברגה HAS-U חתוך מראש
מספר מוצר: 2223831

מוט הברגה HAS-U לביצועים גבוהים לעיגון באמצעות קפסולות או עיגון כימי/אפוקסי בהזרקה בבטון ובלוקים, מפלדת פחמן 5.8 או 8.8, גילוון חם או נירוסטה A4
- חומר, קורוזיה: פלדת קרבון, דרגה 5.8, מצופה אבץ, פלדת פחמן - 5.8 HDG, פלדת קרבון, דרגה 8.8, מצופה אבץ, פלדה, מגולוון חם, נירוסטה, A4
- קוטר מקדח: 18 מ"מ
- אורך תבריג שמיש: 157 מ"מ
בחר אפשרות
הרכב חומר
- נירוסטה, A4
- פלדת פחמן 5.8
- פלדת פחמן 5.8 HDG
- פלדת פחמן 8.8
- פלדת פחמן 8.8 HDG
גודל עוגן
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
- M27
- M30
- M33
- M36
- M39
קוטר מקדח
- 8 מ"מ
- 10 מ"מ
- 12 מ"מ
- 14 מ"מ
- 18 מ"מ
- 22 מ"מ
- 28 מ"מ
- 30 מ"מ
- 35 מ"מ
- 37 מ"מ
- 40 מ"מ
- 42 מ"מ
אורך עוגן
- 75 מ"מ
- 80 מ"מ
- 95 מ"מ
- 105 מ"מ
- 110 מ"מ
- 115 מ"מ
- 120 מ"מ
- 130 מ"מ
- 150 מ"מ
- 160 מ"מ
- 165 מ"מ
- 170 מ"מ
- 180 מ"מ
- 190 מ"מ
- 200 מ"מ
- 220 מ"מ
- 240 מ"מ
- 260 מ"מ
- 300 מ"מ
- 340 מ"מ
- 350 מ"מ
- 380 מ"מ
- 400 מ"מ
- 420 מ"מ
- 450 מ"מ
- 460 מ"מ
- 480 מ"מ
- 500 מ"מ
- 510 מ"מ
תצורת ראש
- ראש משושה
כמות בחבילה
- 2
- 4
- 5
- 10
- 20
295.30 ILS /20 - 30
- 50
723.52 ILS /50המחיר הכי טוב - 100
כמות
סך הכל יחידות
50
מחיר לאחר הנחה
723.52 ILS
14.47 ILS
/
1



