נורון
SC 30WR-22 – מסור עגול נטען
מספר מוצר: 2423070 #2423070





מסור עגול נטען, מגיע עם להב 190 מ"מ | 7-1/4 אינץ' מותקן מראש, לחיתוכים מדויקים עד לעומק 70 מ"מ | 2-3/4 אינץ' בעץ ובלוחות מבוססי עץ (פלטפורמת סוללות Nuron)
- עומק חיתוך מקסימלי: 70 מ"מ
- קוטר להב: 190 מ"מ
- חומר בסיס: עץ
בחר אפשרות
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך
מחיר לאחר הנחה
5,563.82 ILS
5,563.82 ILS
/
1
מפרט טכני
עומק חיתוך מקסימלי
70 מ"מ
קוטר להב
190 מ"מ
חומר בסיס
עץ
תאימות למסילת נחייה
כן
מידות (LxWxH)
360 x 210 x 215 mm
עומק חיתוך ב45 מעלות
51 מ"מ
זווית שיפוע מקסימלית
50 °
משקל גוף המכשיר
4.02 ק"ג
שקלול A של פליטת רמת לחץ קול
96 דציבל (A) 1
ערך רטט תלת-צירי לניסור בעץ (ah,W)
0.8 מטר/שניות בריבוע 2
- לפי EN 60745
- לפי EN 60745-2-5
מסמכים
pdf הוראות הפעלה SC 30WR-22 (POS1), בולגרית, גרמנית, יוונית, אנגלית, ספרדית, צרפתית, עברית, קרואטית, איטלקית, הולנדית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, סלובנית, סרבית, ערבית, cn, צ׳כית, דנית, אסטונית, פינית, הונגרית, יפנית, ליטאית, לטבית, נורווגית, רוסית, סלובקית, שוודית, סינית [ 17.2 MB ]
תכונות ושימושים
תכונות
- חיתוכים מהירים יותר וחיי סוללה ארוכים יותר – המסור העגול שלנו מופעל במנוע ללא פחמים (Brushless), מנסר במהירות גבוהה ב-22% ובזמן סוללה ארוך ב-18% לעומת דגמים קודמים, ומאפשר הספק עבודה גדול יותר עד לטעינה הבאה
- קצב לכידת האבק הגבוה ביותר שלנו – תעלת אבק בעיצוב חדש לוכדת למעלה מ-80% יותר אבק לעומת דגמים קודמים, ומסייעת למזער את האבק המרחף באוויר לקבלת אתר עבודה בטוח ונקי יותר
- חיתוך עמוק יותר – בזכות מיקום הסוללה החדש, ניתן להגיע לעומק חיתוך של 70 מ"מ (2-3/4 אינץ') עם סוללת Nuron מדגם B 22-290, וליהנות מחיתוכים עמוקים יותר וזמן עבודה ארוך יותר
- חיבור מהיר לשואב – מתאם צינור שאיבה מתחבר בקליק בצורה מאובטחת למסור העגול ומסייע למנוע ניתוק לא רצוי של הצינור
- מערך להבים מלא – הלהבים שלנו מותאמים לכלים נטענים וזמינים עבור מגוון רחב של יישומים שונים, מחיתוכים מהירים ועד לגימור עדין
שימושים
- ניסורים ישרים ומדויקים עד לעומק 70 מ"מ
- חיתוכי זווית ב-45° בחומרים עד עובי 50 מ"מ, או ב-50° עד עובי 45 מ"מ
- לחיתוך עץ ולוחות מבוססי עץ, כגון טפסות, דיקט, לוחות עץ, OSB ולטות
- חיתוכי רוחב וחיתוכי אורך בעץ או בפלסטיק
- חיתוך קצוות של לוחות גמר פנימיים – כגון לוחות גבס ולוחות סנדוויץ'
מוצרים קשורים
להב מסור עגול עתיר ביצועים לביצוע חיתוכים בעץ – כולל שיני קרביד שמבטיחות חיתוך מהיר יותר, מחזור חיים ארוך יותר ופרודוקטיביות מיטבית בעת עבודה עם מסורים נטענים
נורון

סוללת 22V Li-ion עמידה יותר עם זמן פעולה ממושך והספק גבוה יותר לשימוש עם כלי עבודה חשמליים של Nuron
נורון

סוללת ליתיום-יון 22V בעלת קיבולת גבוהה, הבנויה לשפר את הביצועים ואת זמן העבודה של כלי עבודה חשמליים מסדרת Nuron לעומס בינוני עד כבד