נורון מיוחד
פטישון נטען TE 30-22






פטישון SDS Plus נטען ועוצמתי בעל מהירות הקידוח הגבוהה ביותר ורמת הרעידות הנמוכה ביותר שלנו בקטגוריית המשקל שלו, אידיאלי לבטון מזוין (סוללת Nuron)
- משקל לפי נוהל EPTA 01/2003 ללא סוללה: 3.8 ק"ג
- טווח קידוחי פטישון אופטימלי: 10 - 22 מ"מ
- אנרגיית אימפקט יחיד: 5.2 ג'אול
בחר אפשרות
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך
מחיר לאחר הנחה
החל מ- 6,930.00 ILS
מפרט טכני
משקל לפי נוהל EPTA 01/2003 ללא סוללה
3.8 ק"ג
טווח קידוחי פטישון אופטימלי
10 - 22 מ"מ
אנרגיית אימפקט יחיד
5.2 ג'אול
טווח קוטר קידוחי פטישון
4 - 28 מ"מ
סל"ד קידוח פטיש
725 סל"ד
תדירות הלמות פטיש מלאה
4200 מכות לדקה
פונקציונליות
בקרת מומנט פעילה (ATC), הפחתת רטט פעילה (AVR), סיתות, מד עומק, צ'אק נשלף, מצב הפוך, מצמד מומנט, קידוח פטיש, מצמד החלקה אלקטרוני
ערך רטט תלת-צירי לקידוח בבטון (ah,HD)
6.2 מטר/שניות בריבוע 1
ויברציות תלת-ציריות לסיתות לתוך בטון
5.8 מטר/שניות בריבוע 2
שקלול A של פליטת רמת עוצמת קול
100 דציבל (A) 3
שקלול A של פליטת רמת לחץ קול
92 דציבל (A) 4
מערכת להרחקת אבק זמינה
TE DRS-D, TE DRS-C
- לפי EN 62841-2-6
- לפי EN 62841-2-6
- EN 62841-2-6 לפי
- לפי EN 60745
תכונות ושימושים
תכונות
- יחס הביצועים-למשקל הגבוה ביותר שלנו – הפטישון מדגם TE 30-22 הוא פטישון ה-SDS Plus הנטען המהיר ביותר שלנו בקטגוריית המשקל שלו, והוא מספק מהירויות קידוח גבוהות בעד 40% כדי לסייע לחדור דרך בטון ומוטות זיון בקלות
- מערכת הפחתת רעידות אקטיבית (AVR) תלת-ממדית משודרגת – המנוע מבודד מגוף הכלי, ומספק את רמת הרעידות הנמוכה ביותר שלנו בקטגוריה, לקידוח חלק יותר ולנוחות לאורך כל היום
- אופטימלי לקידוח במוטות זיון – דגם TE 30-22 מגיע עם מצמד החלקה אלקטרוני (ESC), המסייע בהגברת הנוחות ובהפחתת היתקעות של מקדחים בבטון מזוין
- פוטר עמיד במיוחד – מתוכנן לעמידות מעולה בפני שחיקה, עמידות לאורך זמן ואורך חיים ממושך
- עיצוב ארגונומי – כעת קטן ב-30%, לתפעול משופר בחללים צפופים, וידית אחיזה HTX חדשה מקצועית לשליטה ונוחות מוגברות
שימושים
- קידוח חורים להתקנת עוגנים בבטון ובלוקים, (טווח קטרים מומלץ 10-28 מ"מ)
- קידוח חורים להתקנת מוטות זיון
- קידוח כמעט ללא אבק (נדרש מחבר שואב אבק TE DRS-C או TE DRS-D)
- עבודות סיתות קלות – כגון הסרת אריחים, יצירות תעלות ותיקון פני השטח
- התקנת עוגנים והברגת ברגים (נדרש מחזיק ביטים TE-C אופציונלי)
For approval or certificate information, please see individual items.
מוצרים קשורים
נורון

סוללת ליתיום-יון 22V בעלת קיבולת גבוהה, הבנויה לשפר את הביצועים ואת זמן העבודה של כלי עבודה חשמליים מסדרת Nuron לעומס בינוני עד כבד
נורון

סוללת ליתיום-יון (Li-ion) 22V בקיבולת הגבוהה ביותר, שנועדה למיקסום זמן העבודה של כלי Nuron לעומסים כבדים