CD 4-22 אקדח הזרקת חומר איטום נטען
מספר מוצר: 2279187 #2279187







אקדח הזרקת חומר איטום עוצמתי המופעל על ידי סוללות, עבור מגוון רחב של חומרי איטום, אטמים ודבקים (פלטפורמת סוללות Nuron)
- מידות (LxWxH): 186 x 145 x 247 mm
בחר אפשרות
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך
מחיר לאחר הנחה
3,100.50 ILS
3,100.50 ILS
/
1
מפרט טכני
מידות (LxWxH)
186 x 145 x 247 mm
מסמכים
pdf הוראות הפעלה CD 4-A22 (01), צ׳כית, דנית, גרמנית, אנגלית, ספרדית, פינית, צרפתית, הונגרית, איטלקית, יפנית, הולנדית, נורווגית, פולנית, פורטוגזית, רוסית, שוודית, סינית [ 6.6 MB ]
תכונות ושימושים
תכונות
- רבגוניות אולטימטיבית - כוח לחיצה משתנה לשימוש עם תרמילים של 600 מ"ל ותחמישים של 310 מ"ל של Hilti, או אטמים, דבקים או חומרי איטום אחרים של המותג (כולל מוצרים בעלי צמיגות גבוהה)
- צמצם את הבזבוז - מהירות משתנה ופונקציה נגד טפטוף עוזרים לך להפיק את המרב מכל תחמיש או מארז נייר כסף
- אתרי עבודה בטוחים יותר - ניתן להעלים כמעט את כל בעיות עייפות הידיים והמפרקים הקשורות, על ידי מעבר מאקדחי הזרקת חומר איטום נטענים ידניים, למונעי סוללה
- ארגונומיה משופרת - מתקן מאוזן בקפידה, עם תאורת LED, לנוחות ודיוק טובים יותר בעבודה במקומות צרים
- אודות פלטפורמת הסוללות של Nuron – כלים נטענים ללא פשרות הודות לסוללות עמידות יותר, אביזרים לחיסכון בזמן ומגוון שירותים שיבטיחו יותר פרודוקטיביות, היום ומחר
שימושים
- יישום חומרי איטום אקריליים ודבקים
- יישום חומרי איטום לעצירת אש, עשן ואקוסטיקה
- יישום חומרי איטום למילוי מישקי התפשטות
- איטום סביב פתחים למעבר צינורות
- מילוי ממשקי התפשטות או תיקון סדקים בבטון
מוצרים קשורים
נורון

סוללת Li-ion 22V קומפקטית וקלה למשימות בעומסים קלים באמצעות כלי עבודה חשמליים של Nuron
נורון

סוללת 22V Li-ion רב-תכליתית עם איזון אופטימלי של משקל, הספק וזמן פעולה לשימוש עם כלי עבודה חשמליים של Nuron
נורון

סוללת 22V Li-ion עמידה יותר עם זמן פעולה ממושך והספק גבוה יותר לשימוש עם כלי עבודה חשמליים של Nuron
Services
Fleet Management
- דמי שימוש חודשיים המכסים את עלויות הכלי, השירות והתיקונים, מסייעים בהשגת בקרה מלאה של העלויות ויעילות מרבית של המשרד העורפי.
- כלים בעלי ביצועים גבוהים בשילוב טכנולוגיה מתקדמת מסייעים בהגברת הפרודוקטיביות באתר העבודה.
- שירות השאלת כלים במהלך התיקון, כדי לקצר את זמני ההשבתה.
- כלים זמניים בזמני עומס וסיוע ביישומים מיוחדים במטרה להקטין את סכומי ההשקאה.
- כיסוי במקרה גנבה מסייע לצמצם את הסיכון הכספי ולמנוע הוצאות בלתי צפויות.
