TE 700-AVR SDS-Max פטיש חציבה
מספר מוצר: 438579 #438579




פטיש הריסה SDS Max (TE-Y) עוצמתי לעבודות סיתות קשות בבטון, בלבנים ובבלוקים, עם פונקציית הפחתת רטט אקטיבית (AVR)
- כיוון עבודה: קיר
- סוג גיר של כלי: TE-Y (SDS מקסימום)
- משקל לפי נוהל EPTA 01/2003 ללא סוללה: 7.9 ק"ג
בחר אפשרות
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך
מחיר לאחר הנחה
8,380.25 ILS
8,380.25 ILS
/
1
מפרט טכני
כיוון עבודה
קיר
סוג גיר של כלי
TE-Y (SDS מקסימום)
משקל לפי נוהל EPTA 01/2003 ללא סוללה
7.9 ק"ג
אנרגיית אימפקט יחיד
11.5 ג'אול
זרם נקוב
9.8 אמפר
תדירות הלמות פטיש מלאה
2760 מכות לדקה
ביצועי סיתות מקסימליים
1200 סמ"ק לדקה
מידות (LxWxH)
564 x 125 x 248 mm
ויברציות תלת-ציריות לסיתות לתוך בטון
6.9 מטר/שניות בריבוע 1
מערכת להרחקת אבק זמינה
TE DRS-B
שקלול A של פליטת רמת לחץ קול
89 דציבל (A) 2
הספק מבוא נומינלי
1300 וואט
- לפי EN 62841-2-6
- לפי EN 60745
תכונות ושימושים
תכונות
- יחס מיטבי של ביצועים למשקל לפרודוקטיביות גבוהה ביישומי הריסת קירות
- הפחתת רטט אקטיבית (AVR) מפחיתה את ההתעייפות בעת שימוש בכלי – מסייעת להגדיל את הפרודוקטיביות היומית
- מנוע ה-SR החדשני ללא פחמים מבטל את הצורך להחליף את מגעי הפחם ומאריך את התקופה שבין התיקונים
- כפתור הפחתת עוצמה לשיפור הביצועים בעבודה בחומרים שבירים
- המערכת האופציונלית להסרת אבק DRS-B אוספת עד 95% מהאבק
שימושים
- עבודות הריסה כבדות בקירות לבנים ובלוקים
- הסרת טיח
- הסרת אריחים מקירות ומרצפות
- פריצת פתחי חלונות ודלתות
- יישומי שיטוח (כגון חספוס משטחים)
מוצרים קשורים
איזמלי TE-S FlatPoint השילוב המושלם בין איזמל שטוח לאיזמל שפיץ! עם עיצוב פוליגון להריסה מהירה ומבוקרת יותר של בטון, לבנים ובלוקים
Services
Hilti Tool Service
- לאחר תקופת תיקונים ללא עלות, תיקבע תקרה לעלויות התיקון
- שותפויות עם חברות שילוח מהימנות מאפשרות לנו לבצע איסוף ומסירה באתר בצורה יעילה ונוחה
Fleet Management
- דמי שימוש חודשיים המכסים את עלויות הכלי, השירות והתיקונים, מסייעים בהשגת בקרה מלאה של העלויות ויעילות מרבית של המשרד העורפי.
- כלים בעלי ביצועים גבוהים בשילוב טכנולוגיה מתקדמת מסייעים בהגברת הפרודוקטיביות באתר העבודה.
LifeTime Services
- לאחר תקופת תיקונים ללא תשלום, תיקבע תיקרת עלויות לכל אורך תקופת השירות של הכלי על-ידנו
- אחריות על חלקים ועבודה לכל משך חיי הכלי



