נורון
מטען מהיר כפול C 8D/DC-22 Nuron
מספר מוצר: 2448704 #2448704




המטען הכפול המהיר ביותר שלנו, המותאם באופן אופטימלי לסוללות Nuron למשימות תובעניות
- תאימות מערכת סוללה: Nuron
- כוח תפוקה: 900 וואט
- זרם יוצא: 36 אמפר
בחר אפשרות
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך
מחיר לאחר הנחה
2,500.00 ILS
2,500.00 ILS
/
1
מפרט טכני
תאימות מערכת סוללה
Nuron
כוח תפוקה
900 וואט
זרם יוצא
36 אמפר
תצוגת סטטוס
כן
משקל
2.4 ק"ג
מידות (LxWxH)
313 x 229 x 89 mm
מתח נכנס מוצהר
230 וולט
תכונות ושימושים
תכונות
- המטען הכפול המהיר ביותר שלנו – טוען שתי סוללות Nuron במקביל במהירות זהה לזו של מטען C 8-22 Nuron
- מצב Boost – מופעל אוטומטית כדי לטעון סוללת Nuron אחת לשימוש כבד עד 80% במהירות של עד פי שניים
- התקנה ותחזוקה נוחות – כולל חורים מובנים להתקנה על הקיר וכבל חשמל ניתן להחלפה
- קירור פעיל – 3 מאווררים מובנים לשיפור ביצועי הקירור, כך שהסוללות חוזרות לטמפרטורה מתאימה לטעינה הרבה יותר מהר לאחר שימוש כבד
- ממשק ידידותי למשתמש – ממשק אדם-מכונה (HMI) אינטואיטיבי, מאפשר למשתמש לעקוב בקלות אחר מצב הטעינה
שימושים
- מותאם באופן אופטימלי לטעינת סוללות Nuron למשימות תובעניות
- טעינה מהירה של סוללת Nuron אחת מסוג B 22-260 (מצב Boost) ל-80% בתוך 20 דקות בלבד
- טעינה מקבילה של שתי סוללות Nuron מסוג B 22-260 בתוך 40 דקות בלבד
- מתאים לכל סוללות Nuron
- אחסון והובלה נוחים עם מזוודת הכלים B22/C (XL), לנשיאת המטען הכפול וסוללות מרובות בדרכים
מוצרים קשורים
סוללת ליתיום-יון 22V עם טעינה מהירה במיוחד, האופטימלית לעבודה בעצימות גבוהה עם כלי Nuron לעומסים כבדים
נורון

סוללת ליתיום-יון (Li-ion) 22V בקיבולת הגבוהה ביותר, שנועדה למיקסום זמן העבודה של כלי Nuron לעומסים כבדים
נורון

סוללת ליתיום-יון 22V בעלת קיבולת גבוהה, הבנויה לשפר את הביצועים ואת זמן העבודה של כלי עבודה חשמליים מסדרת Nuron לעומס בינוני עד כבד
פטיש אוויר חזק וקל משקל המופעל באמצעות סוללות לפירוק בטון ועבודות הריסה אחרות (פלטפורמת סוללות Nuron)