נורון
סוללת Nuron B 22-110
מספר מוצר: 2251355
סוללת 22V Li-ion עמידה יותר עם זמן פעולה ממושך והספק גבוה יותר לשימוש עם כלי עבודה חשמליים של Nuron
- קיבולת סוללה: 5.2 Ah
- משקל: 0.91 ק"ג
- מידות (LxWxH): 133 x 82 x 67 mm
בחר אפשרות
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
מחיר לאחר הנחה
1,125.56 ILS
1,125.56 ILS
/
1





