מיוחד
MIC-MI/MQ M8
מספר מוצר: 304882
מחבר מגולוון (HDG) טובל לחיזוק תעלות MQ יתדות במקביל לגיריות MI
- משקל: 0.06 ק"ג
- הרכב חומר: מחבר: DD11 MOD - HN 555-4, S235JR - DIN EN 10025-2 בורג: פלדה דרג 8.8
- גימור פני השטח: HDG: מחבר 55 µm – DIN EN ISO 1461; בורג 45 µm – DIN EN ISO 1461
בחר אפשרות
סוג קורת שלדה מודולרית
- 90, 120
כמות בחבילה
- 5
כמות
סך הכל יחידות
5
מחיר לאחר הנחה
84.65 ILS
16.93 ILS
/
1





