נורון
פלס לייזר מסתובב קרן ירוקה בשיפוע חד מפלסי PR 40G-22
מספר מוצר: 2399621 #2399621






פלס לייזר מסתובב קשיח ועמיד לעבודות פנים בעל קרן ירוקה בנראות גבוהה, ופונקציות אוטומטיות לפילוס, יישור, יצירת שיפועים וזוויות ישרות (פלטפורמת Nuron)
- דיוק: ±1.5 מ"מ 30 מטר
- סיווג לייזר: < 4.85 mW, 510-530 ננומטר, סיווג 2 (EN 60825), סוג II(FDA CFR 21 art. 1040)
- טווח פילוס עצמי בטמפרטורת החדר: ±5(±8.7%) °
בחר אפשרות
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך
מחיר לאחר הנחה
10,241.00 ILS
10,241.00 ILS
/
1
מפרט טכני
דיוק
±1.5 מ"מ 30 מטר
סיווג לייזר
< 4.85 mW, 510-530 ננומטר, סיווג 2 (EN 60825), סוג II(FDA CFR 21 art. 1040)
טווח פילוס עצמי בטמפרטורת החדר
±5(±8.7%) °
מהירות סיבוב
300, 600, 1000 סל"ד
סיווג הגנת IP
IP 66 (EN 60529) - תא הסוללה לא נכלל
טווח טמפרטורות עבודה
-20 - 50 צלזיוס
זמן פעולה מקסימלי
35 שעות
מסמכים
pdf הוראות הפעלה PRA 400 01, ערבית, בולגרית, cn, צ׳כית, דנית, גרמנית, יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פינית, צרפתית, עברית, קרואטית, הונגרית, איטלקית, יפנית, קזחית, קוריאנית, ליטאית, לטבית, הולנדית, נורווגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, סלובקית, סלובנית, שוודית, טורקית, אוקראינית, סינית, סרבית [ 5.9 MB ]
pdf הוראות הפעלה PR 40G-22 01, ערבית, בולגרית, cn, צ׳כית, דנית, גרמנית, יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פינית, צרפתית, עברית, קרואטית, הונגרית, איטלקית, יפנית, קזחית, קוריאנית, ליטאית, לטבית, הולנדית, נורווגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, סלובקית, סלובנית, שוודית, טורקית, אוקראינית, סינית, סרבית [ 9.6 MB ]
pdf הוראות הפעלה Quick Guide PR 40G-22, ערבית, בולגרית, cn, צ׳כית, דנית, גרמנית, יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פינית, צרפתית, עברית, קרואטית, הונגרית, איטלקית, יפנית, קזחית, קוריאנית, ליטאית, לטבית, מלאית, הולנדית, נורווגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, סרדינית, סלובקית, סלובנית, שוודית, תאית, טורקית, אוקראינית, וייטנאמית, סינית, סרבית [ 1.3 MB ]
תכונות ושימושים
תכונות
- קל לשימוש – הפעלה בלחיצה אחת המאפשרת תפעול על ידי אדם אחד, והגדרת פונקציות אוטומטיות בטווח של 300 מטר (קוטר)
- שלט/לוכד קרן 2‑ב‑1 כלול באריזה – ה‑PRA 400 האוניברסלי מזהה קרני לייזר מסתובב לטווח של עד 300 מטר, מציג ערכי סטייה דיגיטליים ושולט בפונקציות האוטומטיות של פלס הלייזר המסתובב שלך, לביצוע עבודות פריסה מתקדמות בפנים מבנה
- תהליכי עבודה מהירים יותר – יישור אנכי אוטומטי, הזנת שיפוע דיגיטלית ופונקציית בדיקת שיפוע מסייעים לפשט ולהאיץ עבודות פריסה וסימון
- עמידות גבוהה לנפילות ולתנאי שטח קשים – ליבת אלומיניום חדשה, בולמי זעזועים פנימיים, ראש וידיות סופגי פגיעה ודירוג אטימות IP66 לשמירה על דיוק הלייזר גם באתרי עבודה מאתגרים
- פונקציות חכמות עם Nuron – מעקב חכם אחר ציוד, חיווי מצב סוללה ופלטפורמת סוללה אחידה מסייעים לייעל את צי הכלים ולהפחית עלויות
שימושים
- פילוס אופקי – לתקרות תלויות, רצפות צפות והעברת מפלסים
- פילוס אנכי – קירות גבס, תוואי צנרת, תעלות כבלים, צינורות אוורור וכיו"ב
- יצירת זוויות ישרות (90 מעלות) להקמת קירות פנים
- יצירת שיפועים – לתקרות משופעות, מעקות, צנרת ועוד
מוצרים קשורים
נורון

סוללת 22V Li-ion רב-תכליתית עם איזון אופטימלי של משקל, הספק וזמן פעולה לשימוש עם כלי עבודה חשמליים של Nuron
נורון

סוללת ליתיום-יון 22V בעלת קיבולת גבוהה, הבנויה לשפר את הביצועים ואת זמן העבודה של כלי עבודה חשמליים מסדרת Nuron לעומס בינוני עד כבד
נורון

סוללת ליתיום-יון (Li-ion) 22V בקיבולת הגבוהה ביותר, שנועדה למיקסום זמן העבודה של כלי Nuron לעומסים כבדים