לייזר רב-קווי PM 40-MG
מספר מוצר: 2202928 #2202928





פלס לייזר רב-קווי עם 3 קווים ירוקים לאינסטלציה, פילוס, יישור וסימון מרובע
- דיוק: ±2 מ"מ 10 מטר
- מרחק פעולה מקסימלי (קוטר): 40 מטר (), 100 מטר (, )
- טווח פילוס עצמי בטמפרטורת החדר: -3.0/ +3.0° °
בחר אפשרות
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך
מחיר לאחר הנחה
4,397.36 ILS
4,397.36 ILS
/
1
מפרט טכני
דיוק
±2 מ"מ 10 מטר
מרחק פעולה מקסימלי (קוטר)
40 מטר (), 100 מטר (, ) 1
טווח פילוס עצמי בטמפרטורת החדר
-3.0/ +3.0° °
זמן פילוס עצמי
3 שניות
זווית אופקית של מאוורר
360 °
זווית אנכית של מאוורר
240 °
סיווג הגנת IP
IP 54 (EN 60529)
סוג לייזר
שורה ונקודה
- ביצועים ודיוק יכולים להשתנות משמעותית בהתאם לתנאי הסביבה. ראה הוראות הפעלה
תכונות ושימושים
תכונות
- פלס הלייזר הרב-קווי הכי רב-תכליתי ליישור, פילוס וריבוע מדויק ומהיר ב-360 מעלות
- סוללת B12 Li-ion נטענת מאפשרת עד 1.5 ימים של עבודת פריסה רציפה (מטען וסוללה נמכרים בנפרד)
- טכנולוגיית Metal Blade Axicon – מעטפת מגן לרכיבים מדויקים השומרת על דיוק פלסי הלייזר הרב-קוויים שלך לאורך זמן
- התראות על סטייה מפילוס וסוללה לא טעונה – מסייעות למנוע טעויות והשבתה לא צפויה של המכשיר
- לייזר class 2 – אין צורך באמצעי מיגון מיוחדים
שימושים
- יישור תקרות תלויות
- סימון מסלולים של קירות גבס על רצפות, קירות ותקרות
- העברת גובהי ייחוס
- יישור אנכי של צינורות וכבלים
- פילוס של שקעים חשמליים, מגשי כבלים, רדיאטורים והתקנות צנרת
מוצרים קשורים
סוללת Li-ion קומפקטית בעלת קיבולת גבוהה של 12V 5.0Ah עם תאי 21700 משודרגים כדי לספק יותר עבודה לכל טעינה
Services
Hilti Tool Service
- לאחר שנתיים, תיקבע תקרה לעלויות התיקון
- אחריות עבור אי-סדירויות בחלקים ובייצור למשך כל חיי השירות של הכלי
- שותפויות עם חברות שילוח מהימנות מאפשרות לנו לבצע איסוף ומסירה באתר בצורה יעילה ונוחה
Fleet Management
- דמי שימוש חודשיים המכסים את עלויות הכלי, השירות והתיקונים, מסייעים בהשגת בקרה מלאה של העלויות ויעילות מרבית של המשרד העורפי.
- כלים בעלי ביצועים גבוהים בשילוב טכנולוגיה מתקדמת מסייעים בהגברת הפרודוקטיביות באתר העבודה.
- בדיקה ללא תשלום של דיוק הכלים על פי מפרט היצרן.
LifeTime Services
- שנתיים מתאריך הקנייה ללא עלות תיקונים, כולל חלקים לתיקון בלאי ושחיקה, משלוח ועבודה
- לאחר תקופת תיקונים ללא תשלום, תיקבע תיקרת עלויות לכל אורך תקופת השירות של הכלי על-ידנו
- אישור בדיקה חינם במהלך תקופת תיקונים ללא עלות



