HLC-SK

מספר מוצר: 385863

עוגן שרוול חסכוני (ראש משוקע)

  • תצורת ראש: שקוע
  • חומר, קורוזיה: פלדת פחמן, מצופה אבץ

בחר אפשרות

גודל עוגן
  • 6.5 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
אורך עוגן
  • 60 מ"מ
  • 65 מ"מ
  • 75 מ"מ
  • 80 מ"מ
  • 85 מ"מ
  • 90 מ"מ
  • 105 מ"מ
  • 130 מ"מ
כמות בחבילה
  • 25
  • 50
  • 100
מוצר
כמות
סך הכל יחידות
50
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך

התחבר לחשבון או צור חשבון חדש על מנת לראות את מחיר הלקוח שלך

מחיר לאחר הנחה
173.39 ILS
3.47 ILS
/
1