בורג עוגן HUS4 T-HF

מספר מוצר: 2435870

ביצועים גבוהים לחיזוק בבטון קשה ובלוק בבורג עוגן ראש משושה (הגנה מפני קורוזיה רב-שכבתית)

  • חומר, קורוזיה: פלדת פחמן, ציפוי רב שכבתי
  • תצורת ראש: ראש משושה
  • קוטר מקדח: 8 מ"מ

בחר אפשרות

גודל עוגן
  • 8 mm
  • 10 mm
אורך עוגן
  • 60 מ"מ
  • 65 מ"מ
  • 75 מ"מ
  • 80 מ"מ
  • 85 מ"מ
  • 100 מ"מ
  • 110 מ"מ
כמות בחבילה
  • 50
מוצר
כמות
סך הכל יחידות
50
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך

התחבר לחשבון או צור חשבון חדש על מנת לראות את מחיר הלקוח שלך

מחיר לאחר הנחה
402.59 ILS
8.05 ILS
/
1