בורג עוגן HUS4 T-HF
מספר מוצר: 2435856
ביצועים גבוהים לחיזוק בבטון קשה ובלוק בבורג עוגן ראש משושה (הגנה מפני קורוזיה רב-שכבתית)
- חומר, קורוזיה: פלדת פחמן, ציפוי רב שכבתי
- תצורת ראש: ראש משושה
- קוטר מקדח: 8 מ"מ
בחר אפשרות
גודל עוגן
- 8 mm
- 10 mm
אורך עוגן
- 60 מ"מ
- 65 מ"מ
- 75 מ"מ
- 80 מ"מ
- 85 מ"מ
- 100 מ"מ
- 110 מ"מ
כמות בחבילה
- 50
כמות
סך הכל יחידות
50
מחיר לאחר הנחה
393.09 ILS
7.86 ILS
/
1








