חדש

בורג עוגן HUS4-H

מספר מוצר: 2435840

עבור חיבור לבטון ולבלוקיפ (פלדת פחמן) - עוגן בורג ראש משושה בעל ביצועים גבוהים

  • חומר, קורוזיה: פלדת פחמן, מצופה אבץ
  • תצורת ראש: ראש משושה
  • גודל שקע: 17 מ"מ

בחר אפשרות

גודל עוגן
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
אורך עוגן
  • 45 מ"מ
  • 55 מ"מ
  • 60 מ"מ
  • 65 מ"מ
  • 70 מ"מ
  • 75 מ"מ
  • 80 מ"מ
  • 85 מ"מ
  • 90 מ"מ
  • 100 מ"מ
  • 110 מ"מ
  • 120 מ"מ
  • 130 מ"מ
  • 140 מ"מ
  • 150 מ"מ
  • 165 מ"מ
  • 180 מ"מ
  • 185 מ"מ
  • 200 מ"מ
  • 205 מ"מ
  • 240 מ"מ
  • 280 מ"מ
  • 305 מ"מ
כמות בחבילה
  • 16
  • 25
  • 50
מוצר
כמות
סך הכל יחידות
25
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך

התחבר לחשבון או צור חשבון חדש על מנת לראות את מחיר הלקוח שלך

מחיר לאחר הנחה
303.84 ILS
12.15 ILS
/
1