חדש
בורג עוגן HUS4-H
מספר מוצר: 2435699
עבור חיבור לבטון ולבלוקיפ (פלדת פחמן) - עוגן בורג ראש משושה בעל ביצועים גבוהים
- חומר, קורוזיה: פלדת פחמן, מצופה אבץ
- תצורת ראש: ראש משושה
- גודל שקע: 21 מ"מ
בחר אפשרות
גודל עוגן
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
אורך עוגן
- 45 מ"מ
- 55 מ"מ
- 60 מ"מ
- 65 מ"מ
- 70 מ"מ
- 75 מ"מ
- 80 מ"מ
- 85 מ"מ
- 90 מ"מ
- 100 מ"מ
- 110 מ"מ
- 120 מ"מ
- 130 מ"מ
- 140 מ"מ
- 150 מ"מ
- 165 מ"מ
- 180 מ"מ
- 185 מ"מ
- 200 מ"מ
- 205 מ"מ
- 240 מ"מ
- 280 מ"מ
- 305 מ"מ
כמות בחבילה
- 16
- 25
- 50
כמות
סך הכל יחידות
16
מחיר לאחר הנחה
303.84 ILS
18.99 ILS
/
1













