חדש
עוגן חץ HST2 V3
מספר מוצר: 2345260
עוגן חץ בעל ביצועים גבוהים (M8-M16) לעומסים סטטיים וסיסמיים בבטון סדוק (פלדת פחמן)
- חומר, קורוזיה: פלדת פחמן, מצופה אבץ
- תצורת ראש: הברגה חיצונית
- תוכנת PROFIS: כן
בחר אפשרות
גודל עוגן
- M8
- M10
- M12
- M16
אורך עוגן
- 55 מ"מ
- 70 מ"מ
- 80 מ"מ
- 85 מ"מ
- 90 מ"מ
- 100 מ"מ
- 105 מ"מ
- 110 מ"מ
- 115 מ"מ
- 120 מ"מ
- 125 מ"מ
- 130 מ"מ
- 140 מ"מ
- 145 מ"מ
- 150 מ"מ
- 165 מ"מ
- 170 מ"מ
- 175 מ"מ
- 185 מ"מ
- 205 מ"מ
- 225 מ"מ
- 230 מ"מ
כמות בחבילה
- 16
- 25
- 40
- 50
- 80
- 100
כמות
סך הכל יחידות
25
מחיר לאחר הנחה
161.41 ILS
6.46 ILS
/
1








