HRD-C
מספר מוצר: 202343
עוגן פלסטיק מורכב מראש לבטון ולבלוקים עם בורג (פלדת פחמן, ראש שקוע)
- תצורת ראש: שקוע
- אישורים/דוחות בדיקה: ETA, אש
- חומר, קורוזיה: פלדת פחמן, מצופה אבץ
בחר אפשרות
גודל עוגן
- 8 mm
- 10 mm
אורך עוגן
- 60 מ"מ
- 80 מ"מ
- 100 מ"מ
- 120 מ"מ
- 140 מ"מ
- 160 מ"מ
- 180 מ"מ
- 200 מ"מ
- 230 מ"מ
- 270 מ"מ
- 310 מ"מ
כמות בחבילה
- 50
כמות
סך הכל יחידות
50
מחיר לאחר הנחה
142.32 ILS
2.85 ILS
/
1







