מוט הברגה HAS
מספר מוצר: 407498

מוט הברגה באורך מטר לעיגון כימי בבטון ובבלוקים באמצעות עוגנים היברידיים או אפוקסיים (פלדת פחמן בדרגות 5.8 או 8.8 עם גלוון חם, או נירוסטה A4)
- חומר, קורוזיה: פלדת פחמן 5.8, פלדת פחמן - 5.8 HDG, פלדת פחמן 8.8, פלדה, מגולוון חם, נירוסטה, A4
- תוכנת PROFIS: כן
- יישום: לוחיות בסיס
בחר אפשרות
הרכב חומר
- נירוסטה, A4
- פלדת פחמן 5.8
- פלדת פחמן 8.8
- פלדת פחמן 8.8 HDG
גודל עוגן
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
- M27
- M30
- M33
- M36
- M39
אורך עוגן
- 1000 מ"מ
- 3000 מ"מ
תצורת ראש
- ראש שטוח
כמות בחבילה
- 1
- 5
- 15
- 20
כמות
סך הכל יחידות
15
מחיר לאחר הנחה
452.92 ILS
30.19 ILS
/
1



