HIT-SC
מספר מוצר: 375980
שרוולי רשת מרוכבים מודולריים להידוקים בלבנים ובבלוקים
- חומר, קורוזיה: פלסטיק
- קוטר מקדח: 12 מ"מ
- תוכנת PROFIS: כן
בחר אפשרות
הרכב חומר
- פלסטיק
גודל עוגן
- M6
- M8/M10
- M12
- M16
- M20
קוטר מקדח
- 12 מ"מ
- 16 מ"מ
- 18 מ"מ
- 22 מ"מ
- 26 מ"מ
אורך עוגן
- 50 מ"מ
- 85 מ"מ
- 125 מ"מ
כמות בחבילה
- 10
- 20
כמות
סך הכל יחידות
20
מחיר לאחר הנחה
119.64 ILS
5.98 ILS
/
1







