עוגן HIS-N עם שרוול הברגה פנימי
מספר מוצר: 258025

עוגן עם הברגה פנימית לשימוש עם קפסולות דבק HVU2 ומלטים היברידיים/דבקים על בסיס אפוקסי להזרקה לעיגון בבטון
- חומר, קורוזיה: פלדת פחמן, מצופה אבץ, נירוסטה, A4
- קוטר מקדח: 18 מ"מ
- תוכנת PROFIS: כן
בחר אפשרות
הרכב חומר
- פלדה, A4 (SS316)
- פלדה, מצופה אבץ (מינימום 5 מיקרומטר)
גודל עוגן
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
קוטר מקדח
- 14 מ"מ
- 18 מ"מ
- 22 מ"מ
- 28 מ"מ
- 32 מ"מ
אורך עוגן
- 90 מ"מ
- 110 מ"מ
- 125 מ"מ
- 170 מ"מ
- 205 מ"מ
תצורת ראש
- תבריג פנימי
כמות בחבילה
- 5
- 10
כמות
סך הכל יחידות
10
מחיר לאחר הנחה
1,132.76 ILS
113.28 ILS
/
1


