מוט הברגה HAS חתוך מראש
מספר מוצר: 2434581
מוט הברגה חתוך מראש לעיגון היברידי/אפוקסי בהזרקה בבטון ובלוקים (פלדת פחמן 5.8 או 8.8 ובגימור גילוון חם, או נירוסטה A4)
- חומר, קורוזיה: פלדת פחמן 5.8, פלדת פחמן - 5.8 HDG, פלדת פחמן 8.8, פלדה, מגולוון חם, נירוסטה, A4
- קוטר מקדח: 22 מ"מ
- תוכנת PROFIS: כן
בחר אפשרות
הרכב חומר
- נירוסטה, A4
- פלדת פחמן 5.8
- פלדת פחמן 5.8 HDG
- פלדת פחמן 8.8
- פלדת פחמן 8.8 HDG
גודל עוגן
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
קוטר מקדח
- 10 מ"מ
- 12 מ"מ
- 14 מ"מ
- 18 מ"מ
- 22 מ"מ
- 28 מ"מ
אורך עוגן
- 80 מ"מ
- 110 מ"מ
- 115 מ"מ
- 120 מ"מ
- 130 מ"מ
- 150 מ"מ
- 160 מ"מ
- 170 מ"מ
- 180 מ"מ
- 190 מ"מ
- 200 מ"מ
- 220 מ"מ
- 230 מ"מ
- 240 מ"מ
- 260 מ"מ
- 300 מ"מ
- 350 מ"מ
- 380 מ"מ
- 400 מ"מ
- 450 מ"מ
תצורת ראש
- ראש שטוח
כמות בחבילה
- 5
- 10
- 20
כמות
סך הכל יחידות
10
מחיר לאחר הנחה
569.70 ILS
56.97 ILS
/
1





