מערכת ניהול מים נטענת מדגם DD WMS 100-22 PK




מערכת ניהול מים נטענת לאספקה, איסוף וסינון של מי קירור במהלך הקידוח במכונת קידוח יהלום (פלטפורמת סוללות Nuron)
- נפח מילוי: 14 ליטר
- נפח מים המסופק במילוי: 100 ליטר
- קצב זרימה: 3 ליטר לשנייה
בחר אפשרות
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך
מחיר לאחר הנחה
12,000.00 ILS
12,000.00 ILS
/
1
מפרט טכני
נפח מילוי
14 ליטר
נפח מים המסופק במילוי
100 ליטר
קצב זרימה
3 ליטר לשנייה
אורך זרנוק
5300 מ"מ
משקל
20.9 ק"ג
מידות (LxWxH)
571 x 375 x 634 mm
סיווג הגנת IP
IP X4
שקלול A של פליטת רמת לחץ קול
70 דציבל (A) 1
הספק מבוא נומינלי
660 וואט
- לפי EN 60745
מסמכים
pdf הוראות הפעלה DD WMS 100-22 PK 01, ערבית, בולגרית, cn, צ׳כית, דנית, גרמנית, יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פינית, צרפתית, עברית, קרואטית, הונגרית, איטלקית, יפנית, קזחית, קוריאנית, ליטאית, לטבית, הולנדית, נורווגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, סלובקית, סלובנית, שוודית, טורקית, אוקראינית, סינית, סרבית [ 7.1 MB ]
תכונות ושימושים
תכונות
- יותר קידוחים לכל מילוי מכל – קולט המים מדגם VP WCS-22 האטום מסייע בצמצום אובדן מים, ומאפשר אספקת מים של עד 100 ליטר (26 גלון אמריקאי)
- חיי פילטר ארוכים יותר – מצב ECO מייעל את זרימת המים ומאריך את חיי הפילטר בעד 25%
- שמירה על ניקיון אתרי העבודה – כל שאריות הקידוח נאספות בפילטר, לצורך פינוי קל יותר
- התקנה וניידות מהירות יותר – מוט דחיפה מתקפל מובנה, גלגלים גדולים יותר ותאימות ל-ProKit הופכים את ההובלה וההתקנה באתר העבודה למהירות וקלות יותר
- חיבור BLE – חיבור Bluetooth עם מכונות קידוח יהלום נטענות חדשות של הילתי מייעלת את אספקת המים על ידי אספקת מים רק כאשר מכונת קידוח היהלום פועלת
שימושים
- מתאימה לכל יישומי קידוח יהלום רטוב
- עובדת עם כל מכונות קידוח היהלום של הילתי
- פועלת בשלושה מצבים – מיחזור, שאיבה ואספקת מים
For approval or certificate information, please see individual items.
מוצרים קשורים
המטען הכפול המהיר ביותר שלנו, המותאם באופן אופטימלי לסוללות Nuron למשימות תובעניות
מכונת קידוח יהלום נטענת לקידוח ידני או על גבי מעמד בקוטר 162-52 מ"מ בבטון, או עד 252 מ"מ בבלוקים (סוללת Nuron)
משאבת ואקום המופעלת באמצעות סוללה לאיסוף בוץ קידוח מטבעות קולט מים בעת קידוח ליבה בכוס יהלום (על פלטפורמת הסוללות Nuron)

מחזיק מאסף מים למערכות קידוח של Hilti