להבי מסור אנכי דו-מתכתיים לניסור מתכת
מספר מוצר: 2332320

להב מסור אנכי דו-מתכתי לחיתוך מעוקל ברדידי מתכת ובפרופילים בעובי 2.5-6 מ"מ ("1/8 - "1/4)
- סיווג מוצר: Premium
- חומר בסיס: פלדת פחמן, פלדת ללא סגסוגת, לוחית מתכת, אסכורית מבודדת
- תכונות להב: חיתוך מדוייק, חיתוך ישר, חיי שירות ארוכים
פרימיום
בחר אפשרות
משטח זיזי
- 2 mm
- 1.9 - 2.3 mm
אורך מקטע זיזי
- 67 מ"מ
- 155 מ"מ
אורך להב
- 92 מ"מ
- 180 מ"מ
כמות בחבילה
- 5
כמות
סך הכל יחידות
5
מחיר לאחר הנחה
331.99 ILS
66.40 ILS
/
1
מפרט טכני
סיווג מוצר
Premium
חומר בסיס
פלדת פחמן, פלדת ללא סגסוגת, לוחית מתכת, אסכורית מבודדת
תכונות להב
חיתוך מדוייק, חיתוך ישר, חיי שירות ארוכים
חומר להב
BIM Bi-Metal
זיזים לאינץ'
13
סוג זיז
טחון, סט צד
קנה
קנה זיז יחיד (T-Shank)
משטח זיזי
2 mm
אורך מקטע זיזי
155 מ"מ
אורך להב
180 מ"מ
מסמכים
pdf SJB סקירת פורטפוליו_0622_g_HE_2023, אנגלית [ 715.7 KB ]
תכונות ושימושים
תכונות
- הספיקו יותר עבודה עם להב אחד - להבי מסור אנכיים דו-מתכתיים מחזיקים מעמד לאורך זמן רב יותר ועמידים יותר לשבירה
- פחות החלפות להב - הגבהת השיניים בהדרגה כך שתוכל לחתוך מגוון רחב של עוביי מתכת נפוצים עם אותו להב
שימושים
- חיתוך ישר של צינורות, פרופילים ורדידים מברזל וממתכות אחרות (כולל פלדה)
- לשימוש עם כל מסורי הלהב עם מהדק להב קנה-T