מקדח כתר HSS

מקדח כתר מפלדת HSS עם קנה וולדון (Weldon) 3/4 לשחרור מהיר, לקידוח חורים בקוטר 12-35 מ"מ ובעומק קידוח של עד 25 מ"מ בפלדה
- סיווג מוצר: Premium
- קצה החיבור: 3/4" Weldon
- חומר בסיס: מתכת, נירוסטה, פלדה
פרימיום
בחר אפשרות
קוטר
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 26 mm
- 30 mm
- 34 mm
- 35 mm
אורך
- 25 מ"מ
אורך עבודה
- 25 מ"מ
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
מחיר לאחר הנחה
החל מ- 267.12 ILS

