WDB A
מספר מוצר: 304986
מקדח חלזוני פרימיום לקידוח חלק של חורים עמוקים בעץ
- קצה החיבור: קנה Hex
- חומר בסיס: עץ
- מצב עבודה: קידוח
פרימיום
בחר אפשרות
קוטר
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 24 mm
- 26 mm
- 28 mm
אורך
- 235 מ"מ
- 320 מ"מ
- 460 מ"מ
אורך עבודה
- 160 מ"מ
- 255 מ"מ
- 400 מ"מ
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
מחיר לאחר הנחה
104.94 ILS
104.94 ILS
/
1
מפרט טכני
קצה החיבור
קנה Hex
חומר בסיס
עץ
מצב עבודה
קידוח
קוטר
6 mm
אורך
320 מ"מ
אורך עבודה
255 מ"מ
סיווג מוצר
Premium
תכונות ושימושים
תכונות
- קצה מתוברג להזנה עצמית המאפשר קידוח מהיר וקל יותר בעץ ברטט מופחת
- עיצוב חריצים רחבים להסרת שבבים יעילה
שימושים
- קידוח מדויק ועמוק בעץ ובקורות עץ כבדות

