ביטים HEX
מספר מוצר: 2233885
מקדח אריחים אולטימטיבי לקידוח באריחים עם מקדחה/מברגה נטענת
- חומר בסיס: אריחים, אבן טבעית
- קצה החיבור: משושה
- קוטר: 10 mm
אולטימטיבי
בחר אפשרות
קוטר
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 20 mm
כמות בחבילה
- 1
- 3
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
מחיר לאחר הנחה
186.01 ILS
186.01 ILS
/
1


