ביטים HEX
מספר מוצר: 2233882
מקדח אריחים אולטימטיבי לקידוח באריחים עם מקדחה/מברגה נטענת
- חומר בסיס: אריחים, אבן טבעית
- קצה החיבור: משושה
- קוטר: 6 mm
אולטימטיבי
בחר אפשרות
קוטר
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 20 mm
כמות בחבילה
- 1
263.34 ILS /1 - 3
589.38 ILS /3המחיר הכי טוב
כמות
סך הכל יחידות
3
מחיר לאחר הנחה
589.38 ILS
196.46 ILS
/
1


