DD
מספר מוצר: 436119

הארכת מקדח כוס
- לשימוש עם: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- חומר בסיס: n/a
- פעולה רטובה או יבשה: רטוב ויבש
אולטימטיבי
בחר אפשרות
קוטר
- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 64 mm
- 82 mm
- 102 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 137 mm
- 152 mm
- 182 mm
- 202 mm
אורך עבודה
- 250 מ"מ
- 500 מ"מ
- 1000 מ"מ
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
מחיר לאחר הנחה
3,516.43 ILS
3,516.43 ILS
/
1
מפרט טכני
לשימוש עם
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
חומר בסיס
n/a
פעולה רטובה או יבשה
רטוב ויבש
קצה החיבור
n/a
קוטר
112 mm
אורך עבודה
1000 מ"מ
סיווג מוצר
Ultimate
תכונות ושימושים
תכונות
- קיים בשני אורכים, 250-500 מ"מ מקוטר 20-64
- מקוטר 82 עד 202 קיימות רק הארכות של 500 מ"מ
שימושים
- מאפשר הארכה של המערכת לעומק הקידוח הרצוי