הארכת מקדח כוס

  • לשימוש עם: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
  • חומר בסיס: n/a
  • פעולה רטובה או יבשה: רטוב ויבש
אולטימטיבי

בחר אפשרות

קוטר
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 64 mm
  • 82 mm
  • 102 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 137 mm
  • 152 mm
  • 182 mm
  • 202 mm
אורך עבודה
  • 250 מ"מ
  • 500 מ"מ
  • 1000 מ"מ
כמות בחבילה
  • 1
מוצר
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך

התחבר לחשבון או צור חשבון חדש על מנת לראות את מחיר הלקוח שלך

מחיר לאחר הנחה
1,292.67 ILS
1,292.67 ILS
/
1

מפרט טכני

לשימוש עם
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
חומר בסיס
n/a
פעולה רטובה או יבשה
רטוב ויבש
קצה החיבור
n/a
קוטר
35 mm
אורך עבודה
1000 מ"מ
סיווג מוצר
Ultimate

תכונות ושימושים

תכונות

  • קיים בשני אורכים, 250‏-500 מ"מ מקוטר 20‏-64
  • מקוטר 82 עד 202 קיימות רק הארכות של 500 מ"מ

שימושים

  • מאפשר הארכה של המערכת לעומק הקידוח הרצוי
בקש הדגמה למוצר זה

בקש הדגמה למוצר זה

כאן אתה יכול לבקש הדגמה למוצר ממנהל תיק הלקוח שלך

בקש הדגמה למוצר זה