מיוחד
להב יהלום אוניברסלי SP
מספר מוצר: 2117876
להב יהלום מובחר לחיתוך בחומרי בסיס שונים
- חומר בסיס: לבנים, אבן טבעית, בטון, בטון (מזוין)
- סיווג מוצר: Premium
- תואם ל: משחזות זווית, קאטרים חשמליים, מסורי גז
פרימיום
בחר אפשרות
קוטר דיסק
- 115 מ"מ
- 125 מ"מ
- 150 מ"מ
- 180 מ"מ
- 230 מ"מ
- 300 מ"מ
- 305 מ"מ
- 350 מ"מ
- 400 מ"מ
גודל קוטר
- 20 מ"מ
- 22.23 מ"מ
- 25 מ"מ
- 25.4 מ"מ
כמות בחבילה
- 1
- 5
- 6
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
מחיר לאחר הנחה
844.36 ILS
844.36 ILS
/
1
מפרט טכני
חומר בסיס
לבנים, אבן טבעית, בטון, בטון (מזוין)
סיווג מוצר
Premium
תואם ל
משחזות זווית, קאטרים חשמליים, מסורי גז
פעולה רטובה או יבשה
יבש
גובה מקטע
10 מ"מ
רוחב מקטע
2.8 מ"מ
גודל קוטר
22.23 מ"מ
קוטר דיסק
230 מ"מ
עובי להב \ דיסק
1.8 מ"מ
גובה מקטע שמיש
8 מ"מ
מספר מקטעים
16
מסמכים
pdf קטלוג להבי יהלום [ 1.2 MB ]
תכונות ושימושים
תכונות
- ריכוז צפוף של יהלומים באיכות גבוהה מספק מהירות חיתוך גבוהה יותר בבטון מזוין
- מיועד לשימוש אוניברסלי במגוון רחב של חומרים, אפילו בתנאים הקשים ביותר
- מיועד לחיי שירות ארוכים – עם סגמנטים יהלום גדולים ומודבקים במיוחד
- ליבת פלדה עבה וטכנולוגיית ריתוך לייזר לאמינות ובטיחות מרביות
- הזמנה מחדש בקלות – קוד QR הניתן לסריקה על גבי הלהב מסייע להזמין מחדש בקלות להבים נוספים, או לאמת את חומר הבסיס של הלהב ואת סוג כלי היעד
שימושים
- חיתוך, שינוי גודל ועיצוב מחדש של מגוון רחב של חומרי בנייה מינרליים, במיוחד בטון, בטון מזוין, לבנים ובלוקים ואבן טבעית
- לשימוש בכל כלי החיתוך הידניים של Hilti עם יהלומים כולל משחזות זווית, קוצצים לכבלי חשמל ומסורי בנזין

