MDB - מקדח ללבנים ובלוקים
מספר מוצר: 305058

מקדח לקידוח חורים בלבנים, קירות גבס ובטון קל
- קצה החיבור: קנה חלק
- חומר בסיס: לבנים, קיר גבס, בטון קל
- מצב עבודה: קידוח פטיש, קידוח בלבד
פרימיום
בחר אפשרות
קוטר
- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 7 mm
- 8 mm
- 9 mm
- 10 mm
- 12 mm
אורך
- 75 מ"מ
- 85 מ"מ
- 100 מ"מ
- 120 מ"מ
- 150 מ"מ
אורך עבודה
- 40 מ"מ
- 50 מ"מ
- 60 מ"מ
- 80 מ"מ
- 90 מ"מ
כמות בחבילה
- 1
- 5
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
מחיר לאחר הנחה
124.02 ILS
124.02 ILS
/
1
מפרט טכני
קצה החיבור
קנה חלק
חומר בסיס
לבנים, קיר גבס, בטון קל
מצב עבודה
קידוח פטיש, קידוח בלבד
קוטר
12 mm
אורך
150 מ"מ
סיווג מוצר
Premium
תכונות ושימושים
תכונות
- מקדחים מאריכי ימים בעלי ביצועים גבוהים שפותחו במיוחד לקידוח בחומרי בנייה שונים
- אידיאליים לקידוח רגיל ולקידוח פטישון במקדחות מברגה נטענות של Hilti
שימושים
- קידוח בלבנים, עץ, אריחים, פלסטיק וגבס