MDB - מקדח ללבנים ובלוקים

מספר מוצר: 305053

מקדח לקידוח חורים בלבנים, קירות גבס ובטון קל

  • קצה החיבור: קנה חלק
  • חומר בסיס: לבנים, קיר גבס, בטון קל
  • מצב עבודה: קידוח פטיש, קידוח בלבד
פרימיום

בחר אפשרות

קוטר
  • 4 mm
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 7 mm
  • 8 mm
  • 9 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
אורך
  • 75 מ"מ
  • 85 מ"מ
  • 100 מ"מ
  • 120 מ"מ
  • 150 מ"מ
אורך עבודה
  • 40 מ"מ
  • 50 מ"מ
  • 60 מ"מ
  • 80 מ"מ
  • 90 מ"מ
כמות בחבילה
  • 1
  • 5
מוצר
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך

התחבר לחשבון או צור חשבון חדש על מנת לראות את מחיר הלקוח שלך

מחיר לאחר הנחה
42.93 ILS
42.93 ILS
/
1

מפרט טכני

קצה החיבור
קנה חלק
חומר בסיס
לבנים, קיר גבס, בטון קל
מצב עבודה
קידוח פטיש, קידוח בלבד
קוטר
6 mm
אורך
150 מ"מ
סיווג מוצר
Premium

תכונות ושימושים

תכונות

  • מקדחים מאריכי ימים בעלי ביצועים גבוהים שפותחו במיוחד לקידוח בחומרי בנייה שונים
  • אידיאליים לקידוח רגיל ולקידוח פטישון במקדחות מברגה נטענות של Hilti

שימושים

  • קידוח בלבנים, עץ, אריחים, פלסטיק וגבס
בקש הדגמה למוצר זה

בקש הדגמה למוצר זה

כאן אתה יכול לבקש הדגמה למוצר ממנהל תיק הלקוח שלך

בקש הדגמה למוצר זה