שרוולים לא ארוגים A-GPB – SPX Ultimate
מספר מוצר: 2243411

שרוולים אולטימטיביים לא ארוגים לליטוש גס עד עדין של נירוסטה, פלדה, אלומיניום ומתכות אחרות
- חומר בסיס: נירוסטה, פלדה
- קוטר: 100 mm
- סיווג מוצר: Ultimate
אולטימטיבי
בחר אפשרות
צפיפות גרגירים
- בינוני
- גימור
- גס
- עדין
- עדין מאוד
רוחב
- 100 מ"מ
כמות בחבילה
- 5
- 10
כמות
סך הכל יחידות
5
מחיר לאחר הנחה
530.00 ILS
106.00 ILS
/
1
