9/17 עבור UW10
מספר מוצר: 50378

תרמילים בודדים בקוטר 9 מ"מ לשימוש עם אקדח מסמרים המופעל באמצעות אבקת שריפה דגם UW10 להידוק לוחות פלדה מתחת למים
- לשימוש עם (כלים): UW 10
- סוג מחסנית: 9x17 W
- אישורים: CE, CIP, PTB
אולטימטיבי
בחר אפשרות
צבע מחסנית
- אדום
- צהוב
כמות בחבילה
- 48
כמות
סך הכל יחידות
48
מחיר לאחר הנחה
7,766.91 ILS
161.81 ILS
/
1
מפרט טכני
לשימוש עם (כלים)
UW 10
סוג מחסנית
9x17 W
אישורים
CE, CIP, PTB
צבע מחסנית
צהוב
קיבולת רצועת מחסנית
1
רמת אנרגיה (ANSI)
4
רמת אנרגיה (DIN)
4
סיווג מוצר
Ultimate
מסמכים
pdf 2022-04-29 DX Cartridges UK Declaration-of-Conformity_UK_English [ 55.8 KB ]
תכונות ושימושים
תכונות
- מאפשר הידוקים אמינים יותר ותפוקה גבוהה בשימוש עם אקדחי מסמרים מדגם Hilti DX
- מיועדים ספציפית לשימוש עם הכלים המופעלים באמצעות אבקת שריפה של Hilti כחלק ממערכת עם טולרנס מותאם
שימושים
- הידוק יריעות מתכת למבני פלדה מתחת למים תוך שימוש בכלים המופעלים באמצעות אבקת שריפה