מחסניות תחמיש Clean-Tec 6.8/11 M10
מספר מוצר: 416472

תרמילי Clean-Tec בסרט לשימוש עם אקדחי מסמרים המופעלים בטכנולוגיית תחמיש להצמדה ישירה
- לשימוש עם (כלים): DX 2, DX 351, DX 351 CT, DX 351 M/E, DX 351 MX 27, DX 351 MX 32, DX 36, DX 450, DX 460 F10, DX 460 F8, DX 460 F8S12, DX 460 FP8, DX 460 GR, DX 460 IE, DX 460 IE-XL, DX 460 MX, DX 460 MX, DX 460 SM, DX 460 SR, DX 462 CM, DX 462 CM, DX 462 F8, DX 462 F8S12, DX 5 F10, DX 5 F10 PTR, DX 5 F8, DX 5 F8S12, DX 5 GR, DX 5 IE, DX 5 IE-XL, DX 5 MX, DX 5 MX, DX 5 SM, DX A40, DX A41
- סוג מחסנית: 6.8/11 M10
- צבע מחסנית: ירוק
אולטימטיבי
בחר אפשרות
צבע מחסנית
- אדום
- ירוק
- לבן
- צהוב
- שחור
כמות בחבילה
- 100
כמות
סך הכל יחידות
100
מחיר לאחר הנחה
101.28 ILS
1.01 ILS
/
1