נורון
מסור גרונג נטען SM 60-22
מספר מוצר: 2390412 #2390412









מסור גרונג פנדל עם הטיה כפולה בעל קיבולת חיתוך רוחב עד 100x355 מ"מ (פלטפורמת סוללות Nuron)
- קוטר להב: 305 מ"מ
- חומר בסיס: עץ, פלסטיק
- סל"ד ללא עומס: 1: 4300 סל"ד
בחר אפשרות
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך
מחיר לאחר הנחה
7,653.20 ILS
7,653.20 ILS
/
1
מפרט טכני
קוטר להב
305 מ"מ
חומר בסיס
עץ, פלסטיק
סל"ד ללא עומס
1: 4300 סל"ד
תאימות למסילת נחייה
לא
זווית שיפוע מקסימלית
48 °
זווית גרונג מקס'
60 °
שקלול A של פליטת רמת לחץ קול
101 דציבל (A) 1
ערך רטט תלת-צירי לניסור בעץ (ah,W)
2.5 מטר/שניות בריבוע 2
- לפי EN 60745
- לפי EN 60745-2-5
מסמכים
pdf הוראות הפעלה SM 60-22 01, ערבית, בולגרית, cn, צ׳כית, דנית, גרמנית, יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פינית, צרפתית, עברית, קרואטית, הונגרית, איטלקית, יפנית, קזחית, קוריאנית, ליטאית, לטבית, הולנדית, נורווגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, סלובקית, סלובנית, שוודית, טורקית, אוקראינית, סינית, סרבית [ 11.9 MB ]
תכונות ושימושים
תכונות
- חיתוך מדויק – חיתוך גרונג (עד 60° ימינה ו-52° שמאלה) וחיתוך זווית (עד 48°) הניתנים לכוונון בשני הכיוונים ומאפשרים חיתוכים מורכבים חלקים וחיתוכים ישרים ומדויקים לאורך כל חיי המסור
- בקרת מהירות משתנה – 6 מהירויות (2000-4300 סל"ד) המאפשרות להתאים את מהירות הלהב לסוג החומר, לקבלת איכות חיתוך, ביצועים וחיי סוללה אופטימליים בעבודה עם הלהבים שלנו
- ארגונומי ויעיל – מסילה המחליקה קדימה חוסכת במקום, בעוד כוונוני זווית הטיה בחזית המכשיר מסייעים לייעל את תהליך העבודה
- קו צל LED מובנה – יישור קו החיתוך על גבי חומר העבודה לחיתוכים מהירים ומדויקים יותר, גם בתנאי תאורה חלשה
- בטוח ונקי יותר – מעצור להב מהיר והסרת אבק יעילה לסביבת עבודה בטוחה ונקייה יותר
שימושים
- שלדי עץ לבנייה מסחרית – במיוחד לחיתוכים מדויקים וסדרתיים בקורות, אלמנטים קונסטרוקטיביים ותמיכות זמניות
- חיתוכים נקיים לתבניות בטון כגון קירות הטיה Tilt-up ובטון אדריכלי
- חיתוכים בזווית ובגרונג לעבודות נגרות ורהיטים ולנגרות פנים כגון ארונות, פאנלים ופרופילי גימור
- חיתוך פרופילים של אלומיניום באתר לעבודות מעטפת מבנה
- חיתוכים ישרים ב-PVC וב-ABS, וחיתוכים מזדמנים באלומיניום ובצנרת לחיבורים צמודים בהתקנות אינסטלציה וחשמל
מוצרים קשורים
נורון

סוללת ליתיום-יון 22V בעלת קיבולת גבוהה, הבנויה לשפר את הביצועים ואת זמן העבודה של כלי עבודה חשמליים מסדרת Nuron לעומס בינוני עד כבד
נורון

סוללת ליתיום-יון (Li-ion) 22V בקיבולת הגבוהה ביותר, שנועדה למיקסום זמן העבודה של כלי Nuron לעומסים כבדים
להב מסור מצנפת Ultimate 12" (305 מ"מ) לחיתוך עץ אוניברסלי, עם שיני קרביד לחיתוך מהיר יותר, להחזיק מעמד זמן רב יותר ולהגביר את הפרודוקטיביות עם מסורי מצנפת נטענים
להב מסור מצנפת לגימור עדין לעץ (12 אינץ' | 305 מ"מ) עם שיני קרביד, לחיתוכים מדויקים ונקיים בקורות עץ עם מסור המצנפת הנטען SM 60-22 שלנו