נורון
פטישון נטען TE 70-22






פטישון נטען SDS Max (TE-Y) עוצמתי במיוחד, לעבודות קידוח וחציבה כבדות בבטון (פלטפורמת סוללות Nuron)
- משקל לפי נוהל EPTA 01/2003 ללא סוללה: 8.9 ק"ג
- טווח קידוחי פטישון אופטימלי: 20 - 55 מ"מ
- טווח קוטר קידוחי פטישון: 12 - 55 מ"מ
בחר אפשרות
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך
מחיר לאחר הנחה
החל מ- 11,660.00 ILS
מפרט טכני
משקל לפי נוהל EPTA 01/2003 ללא סוללה
8.9 ק"ג
טווח קידוחי פטישון אופטימלי
20 - 55 מ"מ
טווח קוטר קידוחי פטישון
12 - 55 מ"מ
אנרגיית אימפקט יחיד
14.5 ג'אול
סל"ד קידוח פטיש
246 סל"ד
תדירות הלמות פטיש מלאה
2820 מכות לדקה
פונקציונליות
הפחתת רטט פעילה (AVR), בקרת מומנט פעילה (ATC), סיתות, מד עומק, קידוח פטיש, הפחתת עוצמה
ערך רטט תלת-צירי לקידוח בבטון (ah,HD)
8.6 מטר/שניות בריבוע 1
ויברציות תלת-ציריות לסיתות לתוך בטון
7.8 מטר/שניות בריבוע 2
מערכת להרחקת אבק זמינה
TE DRS-Y, TE DRS-D, TE DRS-BK
שקלול A של פליטת רמת לחץ קול
99 דציבל (A) 3
שקלול A של פליטת רמת עוצמת קול
107 דציבל (A) 4
- לפי EN 62841-2-6
- לפי EN 62841-2-6
- לפי EN 60745
- EN 62841-2-6 לפי
תכונות ושימושים
תכונות
- ביצועים מיטביים – פטישון ה-SDS Max הנטען העוצמתי ביותר שלנו מספק עוצמת קידוח גבוהה יותר במשקל נמוך יותר, כדי שתוכלו לעבוד מהר יותר וליהנות מניידות מלאה
- יותר עבודה בכל טעינה – המנוע ללא פחמים וסוללות Nuron 22V היעילות יותר מספקים זמן עבודה ארוך יותר בכל טעינה
- עמידות גבוהה ואורך חיים ארוך יותר – העברת מומנט מיטבית, אטימה מפני אבק ותושבת סוללה עמידה בנפילות מפחיתות את הבלאי ומאריכות את חיי הכלי
- מאפייני בטיחות משופרים – כולל בקרת מומנט אקטיבית (ATC) ומתג הפעלה/כיבוי להגנה טובה יותר מפני סיבוב בלתי מבוקר של הכלי, וכן התאמה למערכת שאיבת האבק (DRS) לקידוח כמעט ללא אבק
- זמן עבודה ממושך יותר – מערכת הפחתת רעידות אקטיבית (AVR) מסייעת לצמצם את החשיפה לרעידות, כדי שתוכלו לעבוד ברציפות עם פחות הפסקות
שימושים
- עבודות חציבה תובעניות והריסת קירות בטון
- קידוח בבטון מזוין (מקדחים מומלצים בקוטר 20 עד 55 מ"מ)
- קידוח פטישון בלבנים ובלוקים (מקדחים מומלצים בקוטר 12 מ"מ עד 150 מ"מ)
- קידוח חורים לעוגנים לעומסים כבדים (מקדחים מומלצים בקוטר 20 עד 40 מ"מ)
- פריצה והריסה באמצעות אזמלים מחודדים ושטוחים
For approval or certificate information, please see individual items.
מוצרים קשורים
סוללת ליתיום-יון 22V עם טעינה מהירה במיוחד, האופטימלית לעבודה בעצימות גבוהה עם כלי Nuron לעומסים כבדים
נורון

סוללת ליתיום-יון (Li-ion) 22V בקיבולת הגבוהה ביותר, שנועדה למיקסום זמן העבודה של כלי Nuron לעומסים כבדים
נורון

סוללת ליתיום-יון 22V בעלת קיבולת גבוהה, הבנויה לשפר את הביצועים ואת זמן העבודה של כלי עבודה חשמליים מסדרת Nuron לעומס בינוני עד כבד