נורון
TE 60-22 פטישון מסתובב נטען
#2370438






פטיש סיבובי SDS Max (TE-Y) עוצמתי ונטען עם יחס הספק-משקל גבוה לקידוח וסיתות בעומס כבד בבטון ובבנייה (סוללת Nuron)
- משקל לפי נוהל EPTA 01/2003 ללא סוללה: 6.4 ק"ג
- טווח קידוחי פטישון אופטימלי: 18 - 40 מ"מ
- אנרגיית אימפקט יחיד: 8.8 ג'אול
בחר אפשרות
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך
מחיר לאחר הנחה
10,547.00 ILS
10,547.00 ILS
/
1
מפרט טכני
משקל לפי נוהל EPTA 01/2003 ללא סוללה
6.4 ק"ג
טווח קידוחי פטישון אופטימלי
18 - 40 מ"מ
אנרגיית אימפקט יחיד
8.8 ג'אול
סל"ד קידוח פטיש
303 סל"ד
תדירות הלמות פטיש מלאה
3480 מכות לדקה
פונקציונליות
בקרת מומנט פעילה (ATC), הפחתת רטט פעילה (AVR), קידוח פטיש, סיתות, הפחתת עוצמה
ערך רטט תלת-צירי לקידוח בבטון (ah,HD)
10.2 מטר/שניות בריבוע 1
ויברציות תלת-ציריות לסיתות לתוך בטון
9.1 מטר/שניות בריבוע 2
מערכת להרחקת אבק זמינה
TE DRS-Y, TE DRS-D
שקלול A של פליטת רמת לחץ קול
98 דציבל (A) 3
שקלול A של פליטת רמת עוצמת קול
106 דציבל (A) 4
- לפי EN 62841-2-6
- לפי EN 62841-2-6
- לפי EN 60745
- EN 62841-2-6 לפי
תכונות ושימושים
תכונות
- יחס כוח-משקל גדול – הדור הבא TE 60-22 שלנו מציע מהירויות קידוח מהירות יותר ב-25% ואת הכוח שהיית מצפה מפטישון כבד בהרבה
- זמן עבודה מקסימלי לכל טעינה - מנוע ללא פחמים וסוללות Nuron יעילות יותר של 22V עוזרות לך לקבל יותר זמן פעולה של הסוללה
- תכונות בטיחות משודרגות – כולל בקרת מומנט פעילה (ATC) כדי להגן עליך טוב יותר מפני סחרור בלתי מבוקר אם הביט נתקע, ותאימות מערכת לסילוק ופינוי אבק (DRS) לקידוח כמעט ללא אבק
- זמן הפעלה ארוך יותר – הפחתת רטט פעילה (AVR) עוזרת להגן מפני רעידות כך שתוכל לעבוד עם פחות הפרעות
- אודות פלטפורמת הסוללות של Nuron – פטישונים מסתובבים נטענים ללא פשרות הודות לסוללות ליתיום-יון עמידות יותר, מקדחים חסכוניים בחשמל ומגוון שירותים שיבטיחו יותר פרודוקטיביות, היום ומחר
שימושים
- מקדח פטישון ורסטילי במיוחד לעבודות בנייה עם בטון במשקל כבד כמו גם התקנת שירותי בניין
- קידוח חורים עבור חיבורי מוט מצולע בהתקנה מאוחרת בבטון (טווח קטרים מומלץ 3/4 עד 1-5/8 אינץ')
- קידוח חורים עבור חיבורים לברזל מצולע לבטון (טווח קטרים מומלץ 20 מ"מ עד 40 מ"מ)
- קידוח חורים להחדרת צנרת או שקעי חשמל בבטון ובבלוקים
- סיתות פתחים ותעלות בבטון או בבלוקים
מוצרים קשורים
מקדח Ultimate SDS Max (TE-Y) לפטישון לביצועי קידוח ייחודיים בבטון מזוין (מטרי)
איזמלי SDS Max (TE-Y) FlatPoint השילוב המושלם בין איזמל שטוח לאיזמל שפיץ! עם עיצוב פוליגון להריסה מהירה ומבוקרת יותר של בטון ובלוקים.
סוללת ליתיום-יון 22V עם טעינה מהירה במיוחד, האופטימלית לעבודה בעצימות גבוהה עם כלי Nuron לעומסים כבדים