פטישון TE 3-C
מספר מוצר: 2198274 #2198274





פטישון SDS Plus (TE-C) עוצמתי, עם ידית אחיזה בצורת אקדח, שלושה מצבי עבודה ופונקציית סיתות
- משקל לפי נוהל EPTA 01/2003 ללא סוללה: 3 ק"ג
- טווח קידוחי פטישון אופטימלי: 4 - 16 מ"מ
- אנרגיית אימפקט יחיד: 2.5 ג'אול
בחר אפשרות
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך
מחיר לאחר הנחה
2,577.92 ILS
2,577.92 ILS
/
1
מפרט טכני
משקל לפי נוהל EPTA 01/2003 ללא סוללה
3 ק"ג
טווח קידוחי פטישון אופטימלי
4 - 16 מ"מ
אנרגיית אימפקט יחיד
2.5 ג'אול
מצב עבודה
קידוח פטיש, סיתות, קידוח
טווח קוטר קידוחי פטישון
4 - 28 מ"מ
סל"ד קידוח פטיש
1070 סל"ד
תדירות הלמות פטיש מלאה
5160 מכות לדקה
פונקציונליות
מצב הפוך, מד עומק, שיבוב, קידוח פטיש, סיתות
ערך רטט תלת-צירי לקידוח בבטון (ah,HD)
15.4 מטר/שניות בריבוע 1
ויברציות תלת-ציריות לסיתות לתוך בטון
11.4 מטר/שניות בריבוע 2
שקלול A של פליטת רמת לחץ קול
95 דציבל (A) 3
הספק מבוא נומינלי
850 וואט
מידות (LxWxH)
377 x 88 x 204 mm
- לפי EN 62841-2-6
- לפי EN 62841-2-6
- לפי EN 60745
תכונות ושימושים
תכונות
- פטישון SDS Plus (TE-C) עם שלושה מצבי עבודה – קידוח פטישון, קידוח בלבד וסיתות
- מנוע 850 ואט מספק ביצועים גבוהים והגנה מפני עומס יתר
- פוטר TE-C Click להחלפה מהירה ומתג בחירת מצבים נוח לשימוש, לנוחות מרבית בעבודה
- ידית צד המסתובבת ב-360° עם מד עומק לכוונון מהיר – ניתנת להתאמה בקלות לאחיזה יציבה בכל תנוחה, גם במקומות צפופים
- מתג אלקטרוני להתחלת קידוח מדויקת
שימושים
- קידוח וקידוח פטישון בבטון ובבלוקים
- תיקון באמצעות סיתות וחריצת תעלות קלה בבטון ובבלוקים
- קידוח מזדמן בעץ ופלדה באמצעות פוטר אופציונלי עם קנה חלק
- קידוח שקעים בלבנים ובלוקים
- הברגת ברגים באמצעות מחזיקי ביטים אופציונליים
מוצרים קשורים
אזמלים חדים במיוחד למגרדות רצפה (SDS Plus (TE-C להסרת ריצוף וציפויים באמצעות כלי הריסה
Services
Hilti Tool Service
- אחריות עבור אי-סדירויות בחלקים ובייצור למשך כל חיי השירות של הכלי
- שותפויות עם חברות שילוח מהימנות מאפשרות לנו לבצע איסוף ומסירה באתר בצורה יעילה ונוחה