מפתח אימפקט נטען בעל מומנט גבוה SIW 20-22 3/4"






מפתח אימפקט בעל מומנט גבוה ברמת Ultimate עם חיבור בוקסה 3/4", נעילה מהירה וטבעת חיכוך לעבודות הברגה כבדות (פלטפורמת סוללת Nuron)
- סוג סדן: 3/4" סדן מרובע
- מומנט מקסימלי: 2250 מטר ניוטון (2)
- מומנט פירוק ברגים: 3000 מטר ניוטון
בחר אפשרות
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך
מחיר לאחר הנחה
5,400.00 ILS
5,400.00 ILS
/
1
מפרט טכני
סוג סדן
3/4" סדן מרובע
מומנט מקסימלי
2250 מטר ניוטון (2) 1
מומנט פירוק ברגים
3000 מטר ניוטון
תדירות הלמות פטיש מלאה
2350 מכות לדקה
מספר הילוכים
2
סל"ד ללא עומס
1: 1000 סל"ד; 2: 1175 סל"ד
מידות (LxWxH)
256 x 97 x 255 mm
משקל גוף המכשיר
3.81 ק"ג
שקלול A של פליטת רמת לחץ קול
101 דציבל (A) 2
מתח מוצהר
22 V
- אין להשתמש בכלי ליישומים שבהם מוגדר מומנט מדויק או מומנט מקסימלי - קיים סיכון של הידוק יתר ופגיעה בבורג או בחומר העבודה.
- לפי EN 60745
מסמכים
pdf הוראות הפעלה SIW 20-22 (POS1), ערבית, בולגרית, cn, צ׳כית, דנית, גרמנית, יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פינית, צרפתית, עברית, קרואטית, הונגרית, איטלקית, יפנית, קזחית, קוריאנית, ליטאית, לטבית, הולנדית, נורווגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, סלובקית, סלובנית, שוודית, טורקית, אוקראינית, סינית, סרבית [ 6.2 MB ]
תכונות ושימושים
תכונות
- מפתח אימפקט העוצמתי ביותר שלנו – עד 3,000Nm של מומנט שחרור אומים ו-2,250Nm של מומנט סגירה, לביצועים גבוהים יותר בגוף קומפקטי יותר
- נעילה מהירה – המערכת הייחודית והקלה לשימוש שלנו לתפיסת הבוקסות שומרת על הבוקסות שלכם נעולות היטב במקומן, ומונעת בכך את סכנת נפילת הבוקסות מגובה
- פרודוקטיביות ושליטה גבוהות יותר – תאורת LED מובנית ושתי הגדרות מהירות מאפשרות מעבר פשוט מעבודות בעומס כבד לעבודות בעומס קל
- ביצועים גבוהים יותר עם רמת רעידות נמוכה – מסייעים לעבודה ממושכת יותר בפחות עייפות
- עמידות לאורך זמן – המנוע ללא פחמים והמבנה העמיד מיועדים למשך שימוש ארוך יותר בכלי, אפילו בתנאים התובעניים ביותר
שימושים
- סגירת ברגים בפלדה עבור קונסטרוקציות פלדה ראשיות ומשניות, מעקות, מערכות מידוף ומכונות (ברגים בעלי כושר מתיחה גבוה עד קוטר M30 (סגירה מקדימה עד M36)
- שחרור ברגים חלודים גדולים בעבודות תחזוקה, תפעול ותיקונים
- סגירת ברגים בפלדה עבור קונסטרוקציות פלדה ראשיות ומשניות, מעקות, מערכות מידוף ומכונות (ברגים בעלי כושר מתיחה גבוה עד קוטר 1 ו-3/16 אינץ' (סגירה מקדימה עד 1 ו-3/8 אינץ'"))
For approval or certificate information, please see individual items.