נורון
מברגת אימפקט ציר SID 4R-22
מספר מוצר: 2363672 #2363672





מברגת אימפקט ציר נטענת, קומפקטית במיוחד, המאפשרת הגעה ליישומים שהגישה אליהם מורכבת
- תכונה: נורית חיווי
- סוג גיר: 1/4 אינץ' חיבור בקליק במשושה
- סל"ד ללא עומס: 1: 1600 סל"ד; 2: 2250 סל"ד
בחר אפשרות
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך
מחיר לאחר הנחה
2,613.96 ILS
2,613.96 ILS
/
1
מפרט טכני
תכונה
נורית חיווי
סוג גיר
1/4 אינץ' חיבור בקליק במשושה
סל"ד ללא עומס
1: 1600 סל"ד; 2: 2250 סל"ד
מומנט מקסימלי
31 מטר ניוטון (1); 98 מטר ניוטון (2) 1
תדירות הלמות פטיש מלאה
3800 מכות לדקה
מספר הילוכים
2
מידות (LxWxH)
438 x 69 x 78 mm
משקל גוף המכשיר
1.2 ק"ג
שקלול A של פליטת רמת לחץ קול
97 דציבל (A) 2
ערך תלת-צירי לאימפאקט הידוק מהדקים בקיבולת מקסימאלית (ah)
17.4 מטר/שניות בריבוע
מתח מוצהר
21.6 וולט
- אין להשתמש בכלי ליישומים שבהם מוגדר מומנט מדויק או מומנט מקסימלי - קיים סיכון של הידוק יתר ופגיעה בבורג או בחומר העבודה.
- לפי EN 60745
מסמכים
pdf הוראות הפעלה SID 4R-22 (01) (ARCNDAENETFIJAKKKOLTLVNORUSVTRUKZHBGCSDEELESFRHEHRHUITNLPLPTROSKSLSR), ערבית, cn, דנית, אנגלית, אסטונית, פינית, יפנית, קזחית, קוריאנית, ליטאית, לטבית, נורווגית, רוסית, שוודית, טורקית, אוקראינית, סינית, בולגרית, צ׳כית, גרמנית, יוונית, ספרדית, צרפתית, עברית, קרואטית, הונגרית, איטלקית, הולנדית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, סלובקית, סלובנית, סרבית [ 6.1 MB ]
תכונות ושימושים
תכונות
- גישה למקומות שקשה להגיע אליהם ושכלים אחרים לא נכנסים אליהם
- הגעה עמוק יותר בחללים צרים בעזרת ידית ארוכה יותר וממשק סוללה בקו אחד (In-line) עם הכלי
- פוטר משושה ¼" להחלפה מהירה מאפשר הכנסה קלה של ביטים
- בנוי להחזיק לאורך זמן הודות למנוע ללא פחמים יעיל יותר, קירור מנוע עוצמתי יותר ואלקטרוניקה אטומה
- תאורת LED חזקה המספקת הארה עוצמתית יותר של אזור העבודה
שימושים
- ברגים קודחים – מותאמים לקידוח דרך מתכת ולאחר מכן להברגת התבריג עד הסוף
- ברגי עץ – אימפקט נטען וזריז לחיבור עץ לפרויקט שלך
- ברגי בטון – שני הילוכים שמאפשרים להפחית את המומנט עבור ברגי בטון
- קידוח בעץ בעזרת מקדחי פרפר כגון WDB-S
מוצרים קשורים
נורון

סוללת ליתיום-יון 22V בעלת קיבולת גבוהה, הבנויה לשפר את הביצועים ואת זמן העבודה של כלי עבודה חשמליים מסדרת Nuron לעומס בינוני עד כבד