נורון
SID 6-22 מברגת אימפקט ביט נטענת
מספר מוצר: 2247391 #2247391










מברגת אימפקט ביט נטענת ברמה גבוהה עם מנוע מהיר ללא פחמים וטיפול מדויק כדי לעזור לך לחסוך זמן בעבודות עיגון בנפח גבוה (פלטפורמת סוללת Nuron)
- תכונה: נורית חיווי מסביב לצ'אק
- סוג גיר: 1/4 אינץ' חיבור בקליק במשושה
- סל"ד ללא עומס: 1: 1800 סל"ד; 2: 2700 סל"ד; 3: 3600 סל"ד
בחר אפשרות
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך
מחיר לאחר הנחה
2,887.44 ILS
2,887.44 ILS
/
1
מפרט טכני
תכונה
נורית חיווי מסביב לצ'אק
סוג גיר
1/4 אינץ' חיבור בקליק במשושה
סל"ד ללא עומס
1: 1800 סל"ד; 2: 2700 סל"ד; 3: 3600 סל"ד
מומנט מקסימלי
150 מטר ניוטון (1); 300 מטר ניוטון (2); 300 מטר ניוטון (3) 1
תדירות הלמות פטיש מלאה
4250 מכות לדקה
מספר הילוכים
3
מידות (LxWxH)
138 x 68 x 206 mm
משקל גוף המכשיר
0.994 ק"ג
שקלול A של פליטת רמת לחץ קול
94 דציבל (A) 2
ערך תלת-צירי לאימפאקט הידוק מהדקים בקיבולת מקסימאלית (ah)
13.4 מטר/שניות בריבוע
מתח מוצהר
21.6 וולט
- אין להשתמש בכלי ליישומים שבהם מוגדר מומנט מדויק או מומנט מקסימלי - קיים סיכון של הידוק יתר ופגיעה בבורג או בחומר העבודה.
- לפי EN 60745
מסמכים
pdf הוראות הפעלה SID 6-22 (01), ערבית, cn, דנית, אנגלית, אסטונית, פינית, יפנית, קזחית, קוריאנית, ליטאית, לטבית, נורווגית, רוסית, שוודית, טורקית, אוקראינית, סינית, בולגרית, צ׳כית, גרמנית, יוונית, ספרדית, צרפתית, עברית, קרואטית, הונגרית, איטלקית, הולנדית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, סלובקית, סלובנית, סרבית [ 4.8 MB ]
תכונות ושימושים
תכונות
- מהירות בלתי מתפשרת - המנוע ללא פחמים של 3600 סל"ד ותגובת ההדק המהירה עוזרים לך לחסוך זמן על כל עיגון
- זמן סוללה ארוך יותר - סוללות חכמות ויעילות מסוג Nuron 22V פועלות עם מנוע ללא פחמים כדי לספק את זמן העבודה הארוך ביותר שלנו אי פעם לכל טעינה עבור מברגת אימפקט ביט נטענת
- גודל קומפקטי במיוחד - בגודל 137 מ"מ בלבד מלפנים לאחור, זוהי מברגת האימפקט ביט הנטענת האידיאלית כאשר אתה צריך כוח במקומות צרים
- טבעת תאורת LED סביב הצ'אק - לתצוגה ברורה יותר וללא סנוור של סביבת העבודה שלך
- ידית אחיזה ארגונומית - בעלת מתאר וטקסטורה לשליטה נוחה יותר בעת שימוש לזמן ארוך, או כאשר עובדים בתקרה
שימושים
- עבודות עיגון שבהן זמן מזעור מינימלי לכל עיגון הוא חיוני - כגון סיפון מתכת, מסגור ניטים, HVAC, תפסנות, טרומי וזיגוג
- ברגים לקידוח עצמי - מותאמים לקידוח דרך מתכת, ולאחר מכן חוטי נהיגה עד תום
- ברגים לעץ - מברגת אימפקט ביט מהירה ונטענת לחיבור עץ לעץ
- ברגי בלוק - שלושה הילוכים כך שהמומנט ניתן להפחתה עבור ברגי בלוק כגון HRD
- קידוח בעץ בעזרת מקדח עץ כגון WDS-S (קוטר מקסימלי 25 מ"מ)
מוצרים קשורים
Services
Fleet Management
- דמי שימוש חודשיים המכסים את עלויות הכלי, השירות והתיקונים, מסייעים בהשגת בקרה מלאה של העלויות ויעילות מרבית של המשרד העורפי.
- כלים בעלי ביצועים גבוהים בשילוב טכנולוגיה מתקדמת מסייעים בהגברת הפרודוקטיביות באתר העבודה.
- שירות השאלת כלים במהלך התיקון, כדי לקצר את זמני ההשבתה.
- כלים זמניים בזמני עומס וסיוע ביישומים מיוחדים במטרה להקטין את סכומי ההשקאה.
- כיסוי במקרה גנבה מסייע לצמצם את הסיכון הכספי ולמנוע הוצאות בלתי צפויות.