SIW 9-A22 מפתח אימפקט נטען 3/4"
מספר מוצר: 2107759 #2107759







מברגת אימפקט אולטימטיבית מומנט גבוה 22 וולט עם חור עובר לפין קיבוע 3/4 אינץ'" לחיבור בברגים ועיגון
- סוג סדן: 3/4 אינץ' דרך החור
- מומנט מקסימלי: 800 מטר ניוטון (1)
- מומנט פירוק ברגים: 875 מטר ניוטון
בחר אפשרות
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך
מחיר לאחר הנחה
3,684.56 ILS
3,684.56 ILS
/
1
מפרט טכני
סוג סדן
3/4 אינץ' דרך החור
מומנט מקסימלי
800 מטר ניוטון (1) 1
מומנט פירוק ברגים
875 מטר ניוטון
תדירות הלמות פטיש מלאה
2200 מכות לדקה
מספר הילוכים
1
מידות (LxWxH)
250 x 92 x 267 mm
משקל גוף המכשיר
2.86 ק"ג
שקלול A של פליטת רמת לחץ קול
98.5 דציבל (A) 2
מתח מוצהר
21.6 וולט
- אין להשתמש בכלי ליישומים שבהם מוגדר מומנט מדויק או מומנט מקסימלי - קיים סיכון של הידוק יתר ופגיעה בבורג או בחומר העבודה.
- לפי EN 60745
מסמכים
pdf הוראות הפעלה SIW 9-A22 (01), ערבית, cn, דנית, אנגלית, אסטונית, פינית, יפנית, קזחית, קוריאנית, ליטאית, לטבית, נורווגית, רוסית, שוודית, טורקית, סינית [ 4.7 MB ]
תכונות ושימושים
תכונות
- בית ממסרת עמיד עשוי ממתכת עמיד בתנאים תובעניים באתר העבודה
- מברגה עם סדן מרובע 3/4" אינץ' מפלדת זיון חור קיבוע עובר לחיי שירות ארוכים
- קפיץ E-spring עמיד וידידותי מאפשר להתאים בוקסות אימפקט בפעולה אחת
- ערכי רטט נמוכים הודות לממסרת פטיש-כפול המאפשרת תקופות ארוכות של עבודה פרודוקטיבית
- נקודת איזון ממורכזת לשליטה מדויקת בכל כיווני העבודה
שימושים
- הידוק ושחרור של אומים וברגים בגודל M16 עד M24
- הידוק ושחרור של אומים וברגים בקוטר 5/8" אינץ' עד 1" אינץ'
- הרכבת פרופילי פלדה, טפסות, קורות או בטון טרומי
- הידוק מוקדם של ברגים על אוגנים של צינורות בעלי קוטר גדול
- הידוק מראש של אומים וברגים עד 1-1/4" אינץ'
מוצרים קשורים
Services
Hilti Tool Service
- אחריות עבור אי-סדירויות בחלקים ובייצור למשך כל חיי השירות של הכלי
- שותפויות עם חברות שילוח מהימנות מאפשרות לנו לבצע איסוף ומסירה באתר בצורה יעילה ונוחה
Fleet Management
- דמי שימוש חודשיים המכסים את עלויות הכלי, השירות והתיקונים, מסייעים בהשגת בקרה מלאה של העלויות ויעילות מרבית של המשרד העורפי.
- כלים בעלי ביצועים גבוהים בשילוב טכנולוגיה מתקדמת מסייעים בהגברת הפרודוקטיביות באתר העבודה.
LifeTime Services
- לאחר תקופת תיקונים ללא תשלום, תיקבע תיקרת עלויות לכל אורך תקופת השירות של הכלי על-ידנו
- שירות איסוף ומסירה