נורון
פטיש חציבה נטען TE 500-22 SDS-Max
מספר מוצר: 2494383 #2494383





פטיש חציבה והריסה נטען מסוג SDS Max (TE-Y) עם מנגנון AVR להפחתת רעידות לחציבה בבטון או בלבנים ובלוקים (פלטפורמת סוללות Nuron)
- כיוון עבודה: קיר
- סוג גיר של כלי: TE-Y (SDS מקסימום)
- משקל גוף המכשיר: 6 ק"ג
בחר אפשרות
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך
מחיר לאחר הנחה
9,200.00 ILS
9,200.00 ILS
/
1
מפרט טכני
כיוון עבודה
קיר
סוג גיר של כלי
TE-Y (SDS מקסימום)
משקל גוף המכשיר
6 ק"ג
אנרגיית אימפקט יחיד
8.1 ג'אול
תדירות הלמות פטיש מלאה
3300 מכות לדקה
מידות (LxWxH)
528 x 118 x 264 mm
ויברציות תלת-ציריות לסיתות לתוך בטון
8.7 מטר/שניות בריבוע 1
שקלול A של פליטת רמת לחץ קול
95 דציבל (A) 2
מתח מוצהר
21.6 וולט
- לפי EN 62841-2-6
- לפי EN 60745
תכונות ושימושים
תכונות
- ביצועים נטענים ללא פשרות – סוללות Nuron מהפכניות מספקות את הכוח להגברת הפרודוקטיביות ולהפחית את התלות במקורות כוח אחרים
- יותר כוח, יותר אפשרויות- פטיש חציבה נטען TE 500-22 יכול לבצע את כל מגוון המשימות כמו פטישי חציבה דומים עם כבל חשמל
- עייפות מופחתת – מערכת הפחתת רעידות אקטיבית (AVR) עוזר להפחית את החשיפה לרעידות, מגן טוב יותר על בריאותכם ומצמצם הפרעות באתר העבודה
- הריסה כמעט ללא אבק – הופך את אתרי העבודה לבטוחים יותר בעת שימוש עם מערכת שאיבת אבק DRS-B המחוברת לשואב אבק תואם של הילתי
- על פלטפורמת הסוללות Nuron – פטישי חציבה נטענים ללא פשרות הודות לסוללות Nuron בעלות זמן עבודה ארוך יותר, אזמלים עם ביצועים גבוהים ומגוון שירותים לשיפור הפרודוקטיביות, היום ובעתיד
שימושים
- הריסת קירות בטון ובלוקים
- הסרת אריחים וטיח
- פירוק קרקע מהודקת
- חציבת פתחים, תעלות או מעברי צנרת בקירות וברצפות
מוצרים קשורים
איזמלי SDS Max (TE-Y) FlatPoint השילוב המושלם בין איזמל שטוח לאיזמל שפיץ! עם עיצוב פוליגון להריסה מהירה ומבוקרת יותר של בטון ובלוקים.
אזמל שטוח רחב Ultimate TE-YPX (SDS Max) בעיצוב מצולע לפרודוקטיביות גבוהה ביותר בעבודות הריסה כבדות
Services
Fleet Management
- דמי שימוש חודשיים המכסים את עלויות הכלי, השירות והתיקונים, מסייעים בהשגת בקרה מלאה של העלויות ויעילות מרבית של המשרד העורפי.
- כלים בעלי ביצועים גבוהים בשילוב טכנולוגיה מתקדמת מסייעים בהגברת הפרודוקטיביות באתר העבודה.
- שירות השאלת כלים במהלך התיקון, כדי לקצר את זמני ההשבתה.
- כלים זמניים בזמני עומס וסיוע ביישומים מיוחדים במטרה להקטין את סכומי ההשקאה.
- כיסוי במקרה גנבה מסייע לצמצם את הסיכון הכספי ולמנוע הוצאות בלתי צפויות.