נורון
פטיש חציבה והריסה נטען TE-H לעבודות כבדות TE 3000-22
מספר מוצר: 2440807 #2440807




פטיש חציבה נטען עוצמתי במיוחד לעבודות הריסה כבדות בבטון, חיתוך אספלט, עבודות עפר והחדרת מוטות הארקה (פלטפורמת סוללות Nuron)
- כיוון עבודה: רצפה
- סוג גיר של כלי: TE-H (Hilti HEX 28)
- משקל גוף המכשיר: 29.8 ק"ג
בחר אפשרות
כמות בחבילה
- 1
כמות
חבילות
סך הכל יחידות
1
לא ניתן לראות את מחיר הלקוח שלך
מחיר לאחר הנחה
24,671.50 ILS
24,671.50 ILS
/
1
מפרט טכני
כיוון עבודה
רצפה
סוג גיר של כלי
TE-H (Hilti HEX 28)
משקל גוף המכשיר
29.8 ק"ג
אנרגיית אימפקט יחיד
85 ג'אול
תדירות הלמות פטיש מלאה
840 מכות לדקה
ביצועי סיתות מקסימליים
8.5 טון/שעה
מידות (LxWxH)
821 x 666 x 255 mm
ויברציות תלת-ציריות לסיתות לתוך בטון
6.5 מטר/שניות בריבוע 1
שקלול A של פליטת רמת לחץ קול
100 דציבל (A) 2
סוג סוללה
Hilti B22 / NURON
- לפי EN 62841-2-6
- לפי EN 60745
תכונות ושימושים
תכונות
- ביצועים ברמת הספק מקבילה – מספק עוצמת הריסה זהה לזו של פטיש החציבה החשמלי TE 3000 ושל פטישי חציבה פנאומטיים כבדים יותר במשקל 45 ק"ג (90 lbs)
- הכנה מהירה יותר לעבודה – ללא הטרחה הכרוכה בכבלים מאריכים ובאספקת חשמל שאינה תמיד אמינה, כך שתוכלו להתחיל בעבודה מהר יותר
- זמן עבודה ארוך יותר בכל טעינה – ניתן להרוס עד 1.8 טונות של בטון בטעינה אחת באמצעות זוג סוללות Nuron מדגם B 22-290, או להוסיף עוד זוג סוללות גדולות אופציונלית להארכת זמן העבודה אף יותר
- תפעול חלק ונוח יותר – מערכת הפחתת רעידות אקטיבית (AVR) ושתי ידיות המבודדות לחלוטין מגוף הכלי משפרות את נוחות העבודה, ואילו ההתנעה הרכה מפחיתה את קפיצת הכלי בעת ההפעלה
- מערכת אזמלים מתקדמת – אזמלי Ultimate TE-H(X) החדשים, ומנגנון ההחלפה המהירה, מאפשרים להפיק ביצועים מרביים מפטישי החציבה של הילתי
שימושים
- תיקונים נקודתיים והריסה ממוקדת של משטחים ויסודות מבטון מזוין
- עבודות הדורשות ניידות גבוהה, כגון שבירה וחיתוך אספלט בעבודות סלילת כבישים ותשתיות (למשל, בהתקנת קווי ביוב ובתיקוני כבישים)
- הסרת בטון לצורך שיקום מבנים, הרחבת משטחי בטון, חיזוק מוטות זיון ותיקונים באזורים עם גישה מוגבלת לחשמל
- חפירה, חציבת תעלות והידוק בקרקע סלעית, חרסית קשה וסוגי קרקע צפופים אחרים
- החדרת מוטות הארקה לקרקעות קשות, להתקנה בטוחה יותר ללא צורך בסולם (נדרש אביזר ההחדרה האופציונלי TE-H PD Power Driver)
מוצרים קשורים
סוללת ליתיום-יון 22V עם טעינה מהירה במיוחד, האופטימלית לעבודה בעצימות גבוהה עם כלי Nuron לעומסים כבדים
נורון

סוללת ליתיום-יון (Li-ion) 22V בקיבולת הגבוהה ביותר, שנועדה למיקסום זמן העבודה של כלי Nuron לעומסים כבדים
המטען הכפול המהיר ביותר שלנו, המותאם באופן אופטימלי לסוללות Nuron למשימות תובעניות